Rollen-Adapterplatte
Technische Daten
Lieferumfang
Platte, Al, schwarz
4 Zylinderschrauben DIN 7984-M12x25, St, verzinkt
4 Scheiben DIN 433-13, St, verzinkt
4 Halbrundschrauben ISO 7380-M10x20, St, verzinkt
4 Scheiben DIN 433-10,5, St, verzinkt
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.007.76 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 12 |
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 1,34 kg |
| Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
Die Rollenserie D125 schwer ist aufgrund ihrer Konstruktion und Werkstoffauswahl in der Lage, besonders hohe Radlasten aufzunehmen. Die zulässige Belastung einer Rolle D125 schwer beträgt 4500 N.
Unempfindlich gegen äußere Einflüsse
Die gusseisernen Laufräder sind für beste Laufeigenschaften mit abgedichteten Kugellagern versehen und mit einem Laufbelag aus gegossenem Polyurethan beschichtet. Dieser ist widerstandsfähig gegen diverse Chemikalien sowie unempfindlich gegen Riss- und Schnittschäden.
Verschiedene Varianten
Die Rollenserie D125 schwer besteht aus den Varianten Lenkrolle, Lenkrolle mit Doppelfeststeller (Bremse für Rad und Drehachse) und Bockrolle.
Universell einsetzbare Adapterplatten
Die Rollen-Adapterplatten sind mit den erforderlichen Durchgangsbohrungen in den Rastermaßen der Profilbaureihen 8 bzw. 12 versehen. Außerdem enthalten sie vier Befestigungsgewinde M10 für Rückenplatten von Rollen in den nach DIN 8458 – Größe 3 genormten Bohrungsmaßen.
Die Rollenserie D125 schwer ist aufgrund ihrer Konstruktion und Werkstoffauswahl in der Lage, besonders hohe Radlasten aufzunehmen. Die zulässige Belastung einer Rolle D125 schwer beträgt 4500 N.
Unempfindlich gegen äußere Einflüsse
Die gusseisernen Laufräder sind für beste Laufeigenschaften mit abgedichteten Kugellagern versehen und mit einem Laufbelag aus gegossenem Polyurethan beschichtet. Dieser ist widerstandsfähig gegen diverse Chemikalien sowie unempfindlich gegen Riss- und Schnittschäden.
Verschiedene Varianten
Die Rollenserie D125 schwer besteht aus den Varianten Lenkrolle, Lenkrolle mit Doppelfeststeller (Bremse für Rad und Drehachse) und Bockrolle.
Universell einsetzbare Adapterplatten
Die Rollen-Adapterplatten sind mit den erforderlichen Durchgangsbohrungen in den Rastermaßen der Profilbaureihen 8 bzw. 12 versehen. Außerdem enthalten sie vier Befestigungsgewinde M10 für Rückenplatten von Rollen in den nach DIN 8458 – Größe 3 genormten Bohrungsmaßen.
Bei unebenem Boden sowie bei ungleichmäßiger Gewichtsverteilung errechnet sich die Belastung pro Rolle nach der Formel:
Die Verschraubung der Rückenplatte erfolgt in den dafür vorbereiteten Gewinden mit jeweils vier Schrauben M10x20.
Die Befestigung der Rollen-Adapterplatten erfolgt mit den beiliegenden Zylinderschrauben in der Kernbohrung oder in der Profilnut mit Nutensteinen der jeweiligen Profilbaureihe.
Varianten
Sortieren nach
| Line: 8 | Edge length X: 160 | Edge length Y: 120 | Groove type: 8 mm | |
| Line: 12 | Edge length X: 180 | Edge length Y: 160 | Groove type: 12 mm |
Downloads
CAD-Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 11.0
23370292
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
UNSPSC 7.0
31162703
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
Zolltarifnummer
76169990