Universal-Halter 8 K, Deckelprofil
Gewählte Variante 
 
Universal-Halter 8 K, Deckelprofil 40x20, grau ähnlich RAL 7042
0.0.710.56
0.0.710.56
Technische Daten
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.710.56 | 
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 8 | 
| Baureihe | Fördertechnik | 
| ESD-sicher | Nein | 
| Gewicht | m = 216 g/m | 
| Liefereinheit | 1 Stück à 3000 mm | 
| Material | PVC | 
| Farbe | grau ähnlich RAL 7042 | 
Beschreibung
Montagehinweise
Varianten
Sortieren nach
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 3000 | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | 
Downloads
CAD-Daten
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
 eCl@ss 5.0
 27140602
eCl@ss 5.1
 27140602
eCl@ss 8.0
 27400704
eCl@ss 11.0
 27400704
UNSPSC 9.0
 30102315
eCl@ss 6.0.1
 27400704
UNSPSC 7.0
 30102315
eCl@ss 7.1
 27400704
Zolltarifnummer
 39162000
Universal-Halter 8 K, Deckelprofil
Gewählte Variante 
 
Universal-Halter 8 K, Deckelprofil 40x20, grau ähnlich RAL 7042
0.0.710.56
0.0.710.56