Einfassprofil D30
Dieser Artikel ist nicht direkt bestellbar.
* Pflichtangabe
Technische Daten
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.652.82 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe D30 |
| ESD-sicher | Ja |
| Gewicht | m = 113 g/m |
| Liefereinheit | Zuschnitt max. 3000 mm |
| Material | PP-ESD |
| Farbe | schwarz ähnlich RAL 9005 |
Beschreibung
Die Haltekraft ergibt sich aus der Rundum-Einfassung. Die umlaufende, nahezu geschlossene Befestigung von Flächen ermöglicht einen durchgängigen Schutz vor Spritzwasser oder Schmutz. Das Einfassprofil verhindert den direkten Kontakt des Flächenelements mit dem Trägerprofil. Dies wirkt geräuschdämpfend.
Das Einfassprofil kann einfach mit der item Allzweckschere zugeschnitten werden.
Die elektrostatisch ableitfähige Ausführung (ESD) ist am schwarzen Kunststoff zu erkennen.
Varianten
Sortieren nach
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 3000 | Farbe: grau | ESD-sicher: X | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Farbe: grau | ESD-sicher: X | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 3000 | Farbe: schwarz | ESD-sicher: ✓ | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Farbe: schwarz | ESD-sicher: ✓ |
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
35030190
eCl@ss 7.1
35030190
eCl@ss 4.0
35030108
UNSPSC 7.0
30102315
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
35030190
Zolltarifnummer
39161000
Einfassprofil D30
Dieser Artikel ist nicht direkt bestellbar.
* Pflichtangabe


grau
schwarz