Federzug


Gewählte Variante
Federzug 2-3 kg (0.0.649.96)
Federzug 2-3 kg
0.0.649.96
Alle ansehen
* Pflichtangabe

Technische Daten

Arbeitsplatzsystem
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

1 Gehäuse, GD-Al
1 Stahlseil ⌀ 2 mm, St, rostfrei
1 Absturz-Sicherung: transparent ummanteltes Stahlseil ⌀ 2 mm, St, rostfrei
1 Drahtseilklemme, St, verzinkt
1 Karabiner, St
Anwendungs- und Montagehinweise

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.649.96
BaureiheArbeitsplatzsystem
ESD-sicherNein
Gewichtm = 0,79 kg
Liefereinheit1 Stück
MaterialGD-Al
max. HubHmax = 1 600 mm
SeilmaterialStahl
Traglast2 - 3 kg

Beschreibung

Aus dem Weg und doch parat: Mit den item Federzügen platzieren Sie Werkzeug in Reichweite der Mitarbeiter. Wenn es nicht benötigt wird, nimmt es der Federzug automatisch aus dem unmittelbaren Arbeitsbereich. Mit Hilfe des verstellbaren Anschlags lässt sich die Ausgangshöhe individuell definieren. Weil die Rückstellkraft exakt anpassbar ist, werden die Mitarbeiter beim Umgang mit schweren Werkzeugen spürbar entlastet.
Der Federzug kann passend zum Gewicht des Werkzeugs von 0,4 bis 3 kg gewählt werden.

Montagehinweise

Montagebeispiel für den Federzug mit Karabiner 80 D8 (Art.-Nr. 0.0.619.70), Werkzeuglaufwagen 40x40 (Art.-Nr. 0.0.653.41) und Laufbahnprofil 8 40x40 (Art.-Nr. 0.0.623.61).

Varianten

Sortieren nach

Traglast:  0.4-1 kg
Traglast:  1-2 kg
Traglast:  2-3 kg

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
Zolltarifnummer
84251900