Kabelführungsprofil 8 40x16, grau ähnlich RAL 7042
0.0.654.45
Technische Daten
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.654.45 | 
|---|---|
| Baureihe | Arbeitsplatzsystem | 
| ESD-sicher | Nein | 
| Fläche | A = 3,3 cm2 | 
| Gewicht | m = 0,46 kg/m | 
| Liefereinheit | Zuschnitt max. 2000 mm | 
| Material | PVC | 
| Farbe | grau ähnlich RAL 7042 | 
Beschreibung
Zum Zuschneiden des Profils genügt die item Allzweckschere (0.0.265.63).
Downloads
CAD-Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
 eCl@ss 8.0
 27140702
eCl@ss 7.1
 27140702
eCl@ss 4.0
 27140799
eCl@ss 4.1
 27140799
eCl@ss 5.0
 27140707
eCl@ss 5.1
 27140707
eCl@ss 6.0.1
 27140706
UNSPSC 7.0
 30102315
UNSPSC 9.0
 30102315
Zolltarifnummer
 39162000