Lagereinheit


Gewählte Variante
Lagereinheit 8 D25 e (0.0.350.11)
Lagereinheit 8 D25 e
0.0.350.11
Alle ansehen

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

Bolzen 8 D25 e
Laufrolle D25
4 Halbrundschrauben ISO 7380-M8x16, St, verzinkt
4 Scheiben ISO 7089 - 8 - 200 HV, verzinkt
8 Zylinderstifte ISO 8735-D-6m6x32 St, gehärtet
Anwendungs- und Montagehinweise

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.350.11
BaureiheBaureihe 12
BaureiheBaureihe 8
ESD-sicherNein
Gewichtm = 2 kg
Liefereinheit1 Stück
MaterialAl, eloxiert, natur
Moment, SicherungsschraubeMSicherungsschraube = 10 Nm
Moment, VierlochmutterMVierlochmutter = 100 Nm
Tragzahl, dynamischC = 25 000 N
Tragzahl, statischC0 = 15 300 N

Beschreibung

Lagereinheiten werden zusammen mit einer Schlittenplatte zum Bau der Führungsschlitten verwendet.
Die Lagereinheiten e (exzentrisch) und z (zentrisch) unterscheiden sich in der Geometrie der Bolzen.
Die exzentrischen Bolzen können nachträglich eingestellt werden, so dass eine spielfreie Führungseinheit realisiert werden kann. Lagereinheiten sollten daher stets paarweise in zentrischer und exzentrischer Ausführung eingesetzt werden.
Die Lagereinheiten sind grundsätzlich mit Abstreif- und Schmiersystem zu versehen, um vorzeitigen Verschleiß zu vermeiden.
Die Lagereinheiten sind mit Bohrungen versehen, die bei der Anbindung als Befestigungs- und Verstiftungsbohrungen genutzt werden können.
a = Zylinderstift DIN 7979-6x32
Sollen die Lagereinheiten um 90° versetzt eingebaut werden, müssen die Befestigungs- und Verstiftungsbohrungen nach Maßangabe oder in den dunkelgrau hinterlegten Bereichen eingebracht werden.

Montagehinweise

Den Lagereinheiten liegen ausführliche Montagehinweise bei. Bitte beachten Sie die dort aufgeführten Hinweise zur Einstellung der Bolzen.
Für die Befestigung der Bolzen 8 D25 z und 8 D25 e mit Stirnlochmuttern sind die passenden Stirnlochschlüssel im Gesamtkatalog (Kap. 9 Hilfselemente) verfügbar.

Varianten

Sortieren nach

Baureihe:  5Führungsart:  Welle D6Bolzenform:  exzentrisch
Baureihe:  5Führungsart:  Welle D6Bolzenform:  zentrisch
Baureihe:  8Führungsart:  Welle D6Bolzenform:  exzentrisch
Baureihe:  8Führungsart:  Welle D6Bolzenform:  zentrisch
Baureihe:  8Führungsart:  Welle D10Bolzenform:  exzentrisch
Baureihe:  8Führungsart:  Welle D10Bolzenform:  zentrisch
Baureihe:  8Führungsart:  Welle D14Bolzenform:  exzentrisch
Baureihe:  8Führungsart:  Welle D14Bolzenform:  zentrisch
Baureihe:  8Führungsart:  Welle D25Bolzenform:  exzentrisch
Baureihe:  8Führungsart:  Welle D25Bolzenform:  zentrisch

Downloads

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23050702
eCl@ss 11.0
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
UNSPSC 9.0
31171506
eCl@ss 7.1
23050702
UNSPSC 7.0
31171506
Zolltarifnummer
84832000