Deichsel D25


Gewählte Variante
Deichsel D25-610 (0.0.674.29)
Deichsel D25-610
0.0.674.29
Alle ansehen

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

1 Deichsel D25-610, St, verzinkt
1 Anschlagpuffer M8 D30x30, NBR
1 Doppelschenkelfeder D32x4-70, St, rostfrei

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.674.29
BaureiheBaureihe D30
ESD-sicherJa
Gewichtm = 3,609 kg
Kraft zul.Fzul. = 3 000 N
Liefereinheit1 Stück
Lieferzustandvormontiert
Max. BelastungM = 3000 kg

Beschreibung

Leichte Wagen leichter ziehen! Durch ihr geringes Eigengewicht eignet sich die Deichsel D25-610 für Transportwagen und Routenzüge, die selbst wenig wiegen.
Die ergonomische Selbstaufstellung der Deichsel D25-610 schont den Rücken. Ihre integrierte Feder drückt den Bügel nach oben. Zum An- und Abkuppeln kann er deshalb ohne Bücken mit dem Fuß bedient werden. Wird die Deichsel nicht benötigt, klappt sie automatisch nach oben. So besteht keine Stolpergefahr.
Die Deichsel D25-610 wird mit der Deichsel-Kupplung D25-30 angeschlossen. Der Dorn der Kupplung zeigt nach unten.
Wichtig: Achten Sie auf die korrekte Kombination aus Deichsel und Kupplung. Die Deichsel-Kupplung D25-74 kann nicht eingesetzt werden, weil sich der Dorn in einer anderen Arbeitshöhe befindet.

Montagehinweise

Varianten

Sortieren nach

Serie:  LPSLongitud de lanza:  574Ancho de lanza:  202Grosor:  6Con auto-elevación: 
Serie:  8Longitud de lanza:  650Ancho de lanza:  313Grosor:  8Con auto-elevación: 
Serie:  8Longitud de lanza:  650Ancho de lanza:  313Grosor:  8Con auto-elevación:  X

Downloads

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
21070390
UNSPSC 7.0
24101706
eCl@ss 11.0
21070390
eCl@ss 4.0
21070301
eCl@ss 4.1
21070301
eCl@ss 5.0
21070301
eCl@ss 5.1
21070301
UNSPSC 9.0
24101706
eCl@ss 6.0.1
21070390
eCl@ss 7.1
21070390
Zolltarifnummer
73269098