Lenkrolle 140x110


Gewählte Variante
Lenkrolle D200 140x110 ESD (0.0.667.36)
Lenkrolle D200 140x110 ESD
0.0.667.36
Alle ansehen

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

Gehäuse, St, verzinkt
Radachse kugelgelagert
Fadenschutz
Radkörper PA
Laufbelag TPU, 94 Sh A, grau

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.667.36
BaureiheBaureihe D30
BaureiheBaureihe 10
BaureiheBaureihe 8
ESD-sicherJa
Gewichtm = 2,4 kg
Liefereinheit1 Stück
Tragfähigkeit260 kg/Rolle

Beschreibung

Lenk- und Bockrollen können durch die integrierte Anschraubplatte mit vier Bohrungen an Grundrahmen aus Profilen 8 befestigt werden. Als Alternative bieten sich zwei parallele Profile 8 D30 an. Diese Rohre für das Profilrohrsystem D30 besitzen eine integrierte Nut 8. Zur problemlosen Montage dient der passende Befestigungssatz 8 für Lenk-/Bockrollen.
Die Rollenserie D200 mit Anschraubplatte 140x110 besitzt einen besonders großen Rollendurchmesser von 200 mm.
Über die breite Anschraubplatte mit vier Bohrungen können die Rollen direkt an den Nuten des Tragrahmens fixiert werden. Zur Montage ist der Befestigungssatz 8 für Lenk-/Bockrolle 140x110 (0.0.670.18) vorgesehen.


Empfehlenswert für Transportwagen: Mit dem zusätzlichen Richtungsfeststeller für Lenkrolle D160/D200 140x110 (0.0.670.48) verwandeln Sie eine Lenkrolle temporär in eine starre Bockrolle.


Hinweis: Bei ESD-ableitfähigen Rollen bleibt aus technischen Gründen die volle Ableitfähigkeit nur bei bis zu 65 Prozent der Maximalbelastung erhalten. Überlastung kann zu dauerhaften Einschränkungen führen.
Tragfähigkeit 260 kg/Rolle

Varianten

Sortieren nach

Nośność (rolka):  200 kgŚrednica rolki:  100 mmWykładzina bieżna:  Poliuretan termoplastyczny (TPU)Blokada:  bezZabezpieczenie ESD:  X
Nośność (rolka):  130 kgŚrednica rolki:  100 mmWykładzina bieżna:  Poliuretan termoplastyczny (TPU)Blokada:  bezZabezpieczenie ESD: 
Nośność (rolka):  200 kgŚrednica rolki:  100 mmWykładzina bieżna:  Poliuretan termoplastyczny (TPU)Blokada:  podwójnaZabezpieczenie ESD:  X
Nośność (rolka):  130 kgŚrednica rolki:  100 mmWykładzina bieżna:  Poliuretan termoplastyczny (TPU)Blokada:  podwójnaZabezpieczenie ESD: 
Nośność (rolka):  250 kgŚrednica rolki:  125 mmWykładzina bieżna:  Poliuretan termoplastyczny (TPU)Blokada:  bezZabezpieczenie ESD:  X
Nośność (rolka):  250 kgŚrednica rolki:  125 mmWykładzina bieżna:  Poliuretan termoplastyczny (TPU)Blokada:  bezZabezpieczenie ESD:  X
Nośność (rolka):  160 kgŚrednica rolki:  125 mmWykładzina bieżna:  Poliuretan termoplastyczny (TPU)Blokada:  bezZabezpieczenie ESD: 
Nośność (rolka):  250 kgŚrednica rolki:  125 mmWykładzina bieżna:  Poliuretan termoplastyczny (TPU)Blokada:  podwójnaZabezpieczenie ESD:  X
Nośność (rolka):  160 kgŚrednica rolki:  125 mmWykładzina bieżna:  Poliuretan termoplastyczny (TPU)Blokada:  podwójnaZabezpieczenie ESD: 
Nośność (rolka):  450 kgŚrednica rolki:  125 mmWykładzina bieżna:  Poliuretan (PU)Blokada:  bezZabezpieczenie ESD:  X
Nośność (rolka):  450 kgŚrednica rolki:  125 mmWykładzina bieżna:  Poliuretan (PU)Blokada:  podwójny z przoduZabezpieczenie ESD:  X
Nośność (rolka):  450 kgŚrednica rolki:  125 mmWykładzina bieżna:  Poliuretan (PU)Blokada:  podwójnaZabezpieczenie ESD:  X
Nośność (rolka):  350 kgŚrednica rolki:  125 mmWykładzina bieżna:  Poliuretan (PU)Blokada:  bezZabezpieczenie ESD:  X
Nośność (rolka):  350 kgŚrednica rolki:  125 mmWykładzina bieżna:  Poliuretan (PU)Blokada:  bezZabezpieczenie ESD: 
Nośność (rolka):  350 kgŚrednica rolki:  125 mmWykładzina bieżna:  Poliuretan (PU)Blokada:  bezZabezpieczenie ESD: 
Nośność (rolka):  350 kgŚrednica rolki:  125 mmWykładzina bieżna:  Poliuretan (PU)Blokada:  podwójnaZabezpieczenie ESD:  X
Nośność (rolka):  350 kgŚrednica rolki:  125 mmWykładzina bieżna:  Poliuretan (PU)Blokada:  podwójnaZabezpieczenie ESD: 
Nośność (rolka):  350 kgŚrednica rolki:  125 mmWykładzina bieżna:  Poliuretan (PU)Blokada:  podwójnaZabezpieczenie ESD: 
Nośność (rolka):  400 kgŚrednica rolki:  160 mmWykładzina bieżna:  Poliuretan termoplastyczny (TPU)Blokada:  bezZabezpieczenie ESD:  X
Nośność (rolka):  260 kgŚrednica rolki:  160 mmWykładzina bieżna:  Poliuretan termoplastyczny (TPU)Blokada:  bezZabezpieczenie ESD: 
Nośność (rolka):  400 kgŚrednica rolki:  160 mmWykładzina bieżna:  Poliuretan termoplastyczny (TPU)Blokada:  podwójnaZabezpieczenie ESD:  X
Nośność (rolka):  260 kgŚrednica rolki:  160 mmWykładzina bieżna:  Poliuretan termoplastyczny (TPU)Blokada:  podwójnaZabezpieczenie ESD: 
Nośność (rolka):  550 kgŚrednica rolki:  160 mmWykładzina bieżna:  Poliuretan (PU)Blokada:  bezZabezpieczenie ESD:  X
Nośność (rolka):  550 kgŚrednica rolki:  160 mmWykładzina bieżna:  Poliuretan (PU)Blokada:  podwójnaZabezpieczenie ESD:  X
Nośność (rolka):  400 kgŚrednica rolki:  200 mmWykładzina bieżna:  Poliuretan termoplastyczny (TPU)Blokada:  bezZabezpieczenie ESD:  X
Nośność (rolka):  260 kgŚrednica rolki:  200 mmWykładzina bieżna:  Poliuretan termoplastyczny (TPU)Blokada:  bezZabezpieczenie ESD: 
Nośność (rolka):  400 kgŚrednica rolki:  200 mmWykładzina bieżna:  Poliuretan termoplastyczny (TPU)Blokada:  podwójnaZabezpieczenie ESD:  X
Nośność (rolka):  260 kgŚrednica rolki:  200 mmWykładzina bieżna:  Poliuretan termoplastyczny (TPU)Blokada:  podwójnaZabezpieczenie ESD: 
Nośność (rolka):  600 kgŚrednica rolki:  200 mmWykładzina bieżna:  Poliuretan (PU)Blokada:  bezZabezpieczenie ESD:  X
Nośność (rolka):  600 kgŚrednica rolki:  200 mmWykładzina bieżna:  Poliuretan (PU)Blokada:  podwójnaZabezpieczenie ESD:  X

Downloads

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23370590
eCl@ss 6.0.1
23370202
eCl@ss 11.0
23370590
eCl@ss 7.1
23370590
eCl@ss 4.0
22041431
eCl@ss 4.1
22041431
eCl@ss 5.0
23250319
eCl@ss 5.1
23250319
UNSPSC 9.0
31162701
UNSPSC 7.0
31162701
Zolltarifnummer
83022000