Technische Daten
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.726.38 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 8 |
| Baureihe | Fördertechnik |
| ESD-sicher | Nein |
| Flächenträgheitsmoment Torsion | It = 18,32 cm4 |
| Flächenträgheitsmoment um x-Achse | Ix = 95,62 cm4 |
| Flächenträgheitsmoment um y-Achse | Iy = 22,3 cm4 |
| Gesamtmasse | m = m1 + H * m2 |
| maximale Kraft in y-Richtung | Fy max = 2 500 N |
| maximale Kraft in z-Richtung | Fz max = 2 500 N |
| Gewicht | m = 2,95 kg |
| Gewicht | m = 4,51 kg/m |
| Liefereinheit | 1 Satz |
| Grundmasse (bei Hublänge 0 mm) | m1 = 3,01 kg |
| Masse pro mm Hub | m2 = 4,51 g/mm |
| maximale Beschleunigung | amax = 10 m/s2 |
| maximale Verfahrgeschwindigkeit | Vmax = 10 m/s |
| max. Hub | Hmax = 5 760 mm |
| maximales Moment um x-Achse | Mx max = 50 Nm |
| maximales Moment um y-Achse | My max = 140 Nm |
| maximales Moment um z-Achse | Mz max = 140 Nm |
| Sicherheitsabstand | smin = 20 mm |
| Stützweite bei Fy max. | . = 500 mm |
| Stützweite bei Fz max. | . = 1 100 mm |
| Widerstandsmoment um x-Achse | Wx = 22,82 cm3 |
| Widerstandsmoment um y-Achse | Wy = 11,15 cm3 |
Beschreibung
Der belastbare Schlitten bietet vielfältige Anbaumöglichkeiten. Das Spiel der Rollen kann von außen eingestellt werden, was den Wartungsaufwand reduziert.
Die Kombination aus Lineareinheit KRF und Linearführung KRF kommt beim Cobot Range Extender zum Einsatz, der als Musterlösung im item Online Shop verfügbar ist. Die Linearachsen ermöglichen die Produktbearbeitung durch den Cobot an mehreren Positionen.
Die maximale Durchbiegung fmax des Systems ist abhängig vom belasteten Profilquerschnitt, der ungestützten Profillänge und der Kraft. Die Durchbiegung sollte 1 mm/m nicht überschreiten.
Montagehinweise
Downloads
CAD-Daten
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23300401
eCl@ss 7.1
23300401
eCl@ss 11.0
23300401
eCl@ss 6.0.1
23300401
eCl@ss 4.0
23050705
eCl@ss 4.1
23050705
eCl@ss 5.0
23050705
eCl@ss 5.1
23050705
UNSPSC 7.0
26111506
UNSPSC 9.0
26111506
Zolltarifnummer
84879090