Lineareinheit KRF
Technische Daten
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.641.21 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 8 |
| ESD-sicher | Nein |
| Fläche | A = 15,58 cm2 |
| Flächenträgheitsmoment Torsion | It = 18,31 cm4 |
| Flächenträgheitsmoment um x-Achse | Ix = 95,62 cm4 |
| Flächenträgheitsmoment um y-Achse | Iy = 22,3 cm4 |
| Gesamtmasse | m = m1 + H * m2 |
| maximale Betriebslast | Fx max = 1 000 N |
| maximale Kraft in y-Richtung | Fy max = 2 500 N |
| maximale Kraft in z-Richtung | Fz max = 2 500 N |
| Gewicht | m = 5,12 kg |
| Gewicht | m = 4,699 g/mm |
| Gewicht | m = 4,699 kg/m |
| Längengewicht des Antriebsmediums (Zahnriemen, Kette) | mlz = 0,119 kg/m |
| Wirkungsgrad | η = 1 |
| max. Geschwindigkeit | bis 10 m/s |
| Liefereinheit | 1 Stück |
| Grundmasse (bei Hublänge 0 mm) | m1 = 5,12 kg |
| Masse pro mm Hub | m2 = 4,699 g/mm |
| maximale Beschleunigung | amax = 10 m/s2 |
| maximale Verfahrgeschwindigkeit | Vmax = 10 m/s |
| Wiederholgenauigkeit | . = 0,1 mm |
| Massenträgheit bei Hublänge 0 mm | J0 = 1 121 kg mm2 |
| Massenträgheit pro kg Nutzlast | JN = 532,6 kg mm2/kg |
| Massenträgheit pro m Hub | JH = 127 kg mm2/m |
| max. Hub | Hmax = 5 760 mm |
| max. Antriebsmoment | . = 23 Nm |
| maximales Moment um x-Achse | Mx max = 50 Nm |
| maximales Moment um y-Achse | My max = 140 Nm |
| maximales Moment um z-Achse | Mz max = 140 Nm |
| Reibmoment | . = 2 Nm |
| Sicherheitsabstand | smin = 20 mm |
| Stützweite bei Fy max. | . = 500 mm |
| Stützweite bei Fz max. | . = 1 100 mm |
| Vorschubkonstante | h = 145 mm/U |
| Widerstandsmoment um x-Achse | Wx = 22,82 cm3 |
| Widerstandsmoment um y-Achse | Wy = 11,15 cm3 |
Beschreibung
•Leicht und leise laufende Rollen in Kreuzanordnung für hohe Geschwindigkeit
•Innovative Laufbahntechnologie: hochfeste Stahlbahnen, in formschlüssigem Verbund mit dem Aluminium-Führungsprofil
•Massiver, steifer Führungsschlitten mit vielfältigen Anbaumöglichkeiten und integrierter Zahnriemenklemmung
•Zahnriemenantrieb, innenliegend umgelenkt, für stoßarme Bewegungen von geringer bewegter Masse
•Drei Profilnuten 8 an drei Seiten des Führungsprofils KRF für unschlagbare Freiheit der Anbaugeometrie
•Einfache Einstellbarkeit bei geringstem Wartungsaufwand, alle Elemente von außen zugänglich
•Achsen in individueller Länge, bis max. 6000 mm Führungslänge, möglich
•Adaption beliebiger Motoren durch universelle Kupplungselemente des Antriebssatzes
Sinnvolle Zubehörelemente ergänzen die Lineareinheit KRF und ermöglichen den einfachen Anbau von Schlittenkonstruktionen und Antriebsmodulen.
Achtfach rollengelagerter Führungsschlitten, ölgeschmierter Rollenkontakt (Nachschmieren alle 6 Monate oder nach 2.500 km)
Beschleunigung: max. 10 m/s²
Verfahrgeschwindigkeit: max. 10 m/s
Die Lineareinheit KRF zeichnet sich durch hohe Präzision und schwingungsarme Linearbewegungen aus. Die Wiederholgenauigkeit beträgt ± 0,1 mm.
In Abhängigkeit von der Hublänge kann die Masse einer Lineareinheit KRF bestimmt werden (ohne Nutzlast):
m = m1 + H x m2
v = vertikale Einbaulage
Maximal mögliche Beschleunigung in Abhängigkeit von der bewegten Masse und der Einbaulage
Varianten
Sortieren nach
| Antriebsseite: links | |
| Antriebsseite: rechts | |
| Antriebsseite: synchron |
Lastberechnung
Downloads
CAD-Daten
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23301702
eCl@ss 4.0
36400806
eCl@ss 7.1
23301702
eCl@ss 4.1
36400701
eCl@ss 5.0
23329090
eCl@ss 5.1
23329090
eCl@ss 6.0.1
23301702
eCl@ss 11.0
23301702
UNSPSC 7.0
26111506
UNSPSC 9.0
26111506
Zolltarifnummer
84879090