Lüftungsgitter 8
Technische Daten
Lieferumfang
1 Lüftungsgitter Blende 1200x320, rostfrei
1 Lüftungsgitter Blende mit Schieber 1200x320, rostfrei
8 Gewindehülsen M4 32mm
16 Senkschrauben ISO 10642-M4x10, rostfrei
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.722.43 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe X |
| Baureihe | Baureihe 8 |
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 8,96 kg |
| Liefereinheit | 1 Satz |
| Lieferzustand | nicht montiert |
Beschreibung
Das Lüftungsgitter wird flächenbündig in einer Wand mit 40 mm Tiefe befestigt. Dank der großen maximalen Schlitzbreite kann es einfach gesäubert werden. Zur intensiven Reinigung ist das Lüftungsgitter herausnehmbar und demontierbar.
Das Lüftungsgitter wurde in Anlehnung an die DIN EN ISO 14644, GMP-Richtlinie und EHEDG entwickelt.
Der Luftdurchfluss wird durch Verstellen der Schieber mit einem Schraubendreher stufenlos eingestellt. Der freie Lüftungsquerschnitt im vollständig geöffneten Zustand beträgt 0,1 m2.
Montagehinweise
Varianten
Sortieren nach
| Maß X: 40 mm | |
| Maß X: 80 mm |
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 6.0.1
22410101
eCl@ss 7.1
22410101
eCl@ss 8.0
22410101
eCl@ss 11.0
22410101
eCl@ss 5.0
22410101
eCl@ss 5.1
22410101
UNSPSC 7.0
26111603
UNSPSC 9.0
26111603
Zolltarifnummer
73269098