Abdeckprofil


Gewählte Variante
Abdeckprofil 12 Al, natur (0.0.003.25)
Abdeckprofil 12 Al, natur
0.0.003.25
Alle ansehen

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.003.25
BaureiheBaureihe 12
ESD-sicherNein
Gewichtm = 58 g/m
Liefereinheit1 Stück à 2000 mm
MaterialAl, eloxiert
Farbenatur

Beschreibung

Das Abdeckprofil Al verschließt die Nuten der Profilseitenflächen staubdicht und reinigungsfreundlich.
Im großen Innenraum der Profilnut 8, 10  und 12 können auf diese Weise auch elektrische Leitungen geschützt und unsichtbar verlegt werden.

Varianten

Sortieren nach

Série:  8Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 2000Matériau:  PolypropylèneCouleur:  alu blanc alu blanc
Série:  8Unité de livraison:  pièceLongueur:  2000 Matériau:  PolypropylèneCouleur:  alu blanc alu blanc
Série:  6Unité de livraison:  pièceLongueur:  2000 Matériau:  Al, anodiséCouleur:  aluminium naturel aluminium naturel
Série:  8Unité de livraison:  pièceLongueur:  2000 Matériau:  Al, anodiséCouleur:  aluminium naturel aluminium naturel
Série:  8Unité de livraison:  pièceLongueur:  2000 Matériau:  Al, anodiséCouleur:  noir noir
Série:  XUnité de livraison:  pièceLongueur:  2000 Matériau:  Al, anodiséCouleur:  aluminium naturel aluminium naturel
Série:  10Unité de livraison:  pièceLongueur:  2000 Matériau:  Al, anodiséCouleur:  aluminium naturel aluminium naturel
Série:  12Unité de livraison:  pièceLongueur:  2000 Matériau:  Al, anodiséCouleur:  aluminium naturel aluminium naturel

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
35020190
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 11.0
23360190
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 7.1
35020190
UNSPSC 7.0
30102306
Zolltarifnummer
76042990