PVC-Streifen
* Pflichtangabe
 Technische Daten
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.722.58 | 
|---|---|
| ESD-sicher | Nein | 
| Gewicht | m = 484 g/m | 
| Härte | 80 Sh A | 
| Liefereinheit | Zuschnitt max. 4000 mm | 
| Material | PVC | 
| Farbe | transparent | 
| Reinraumtauglichkeit | Ja | 
Beschreibung
PVC-Streifen 200x2 sind als Zuschnitt oder als 50-Meter-Rolle zum individuellen Ablängen verfügbar.
Hinweis: Länge und Anzahl der PVC-Streifen sowie das Maß der Überlappung können mithilfe der Montageanleitung errechnet werden.
Durch die individuelle Aufhängung in der Nut 8 lassen sich einzelne Lamellen und Lamellenhalter gezielt austauschen, ohne komplette Leisten entfernen zu müssen.
Montagehinweise
Varianten
Sortieren nach
| Delivery unit: Cut-off | Length: 200 ... 4000 | Colour:  transparent | |
| Delivery unit: Roll | Length: 50000 | Colour:  transparent | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 200 ... 4000 | Colour: Red, transparent | |
| Delivery unit: Roll | Length: 50000 | Colour: Red, transparent | 
Downloads
CAD-Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
 eCl@ss 5.0
 22110801
eCl@ss 5.1
 22110801
UNSPSC 7.0
 56122003
UNSPSC 9.0
 56122003
eCl@ss 6.0.1
 22110890
eCl@ss 7.1
 22110890
eCl@ss 8.0
 22110890
eCl@ss 11.0
 22110890
Zolltarifnummer
 39204390
PVC-Streifen
* Pflichtangabe