Technische Daten
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.650.50 |
|---|---|
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 29,8 g |
| Liefereinheit | 1 Stück |
| Material | Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt |
| Schlüsselweite | s = SW4 |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
| Ouverture de clé: SW3-1/4" | Modèle: Standard | |
| Ouverture de clé: SW4-1/4" | Modèle: Standard | |
| Ouverture de clé: SW5-1/4" | Modèle: Court | |
| Ouverture de clé: SW5-1/4" | Modèle: Standard | |
| Ouverture de clé: SW6-3/8" | Modèle: Standard | |
| Ouverture de clé: SW8-3/8" | Modèle: Standard | |
| Ouverture de clé: SW8-1/2" | Modèle: Standard |
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
21040409
UNSPSC 9.0
27111704
UNSPSC 7.0
27111704
eCl@ss 11.0
21040410
eCl@ss 7.1
21040409
eCl@ss 4.0
21040401
eCl@ss 4.1
21040401
eCl@ss 5.0
21040401
eCl@ss 5.1
21040401
eCl@ss 6.0.1
21040401
Zolltarifnummer
82042000