Rollenbahn Aufnahmen
Technische Daten
Lieferumfang
Aufnahme, St, verzinkt
6 Halbrundschrauben selbstbohrend St 3,9x16, TX20, St, verzinkt
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.687.62 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe D30 |
| ESD-sicher | Ja |
| Gewicht | m = 195 g |
| Liefereinheit | 1 Satz |
| Max. Belastung | F = 500 N |
Beschreibung
Die Aufnahme umgreift das Profil von oben und kann in einer vorhandenen Nut 8 befestigt werden. In Profilen 8 leicht und Economy kann die Aufnahme mit den beiliegenden Halbrundschrauben zusätzlich gegen Verrutschen gesichert werden.
Varianten
Sortieren nach
| Bauform: normal | Ausführung: Ohne Anschlag | Rollenbahn: St D30 | Kontur: | Farbe: Aluminium natur | |
| Bauform: normal | Ausführung: H27 | Rollenbahn: St D30 | Kontur: | Farbe: Aluminium natur | |
| Bauform: normal | Ausführung: H43 | Rollenbahn: St D30 | Kontur: | Farbe: Aluminium natur | |
| Bauform: normal | Ausführung: H43 vorne | Rollenbahn: St D30 | Kontur: | Farbe: Aluminium natur | |
| Bauform: U-Form | Ausführung: Ohne Anschlag | Rollenbahn: St D30 | Kontur: | Farbe: Aluminium natur | |
| Bauform: I-Form | Ausführung: Ohne Anschlag | Rollenbahn: St D30 | Kontur: | Farbe: Aluminium natur | |
| Bauform: normal | Ausführung: H43 vorne | Rollenbahn: St D30 | Kontur: | Farbe: Aluminium natur | |
| Bauform: normal | Ausführung: Ohne Anschlag | Rollenbahn: St D30 | Kontur: | Farbe: Aluminium natur | |
| Bauform: U-Form | Ausführung: Ohne Anschlag | Rollenbahn: St 60x24 | Kontur: | Farbe: Aluminium natur | |
| Bauform: U-Form | Ausführung: H43 | Rollenbahn: St 60x24 | Kontur: | Farbe: Aluminium natur | |
| Bauform: normal | Ausführung: H43 vorne | Rollenbahn: St 60x24 | Kontur: | Farbe: verzinkt | |
| Bauform: normal | Ausführung: Ohne Anschlag | Rollenbahn: Al 6 40x40 E | Kontur: | Farbe: Aluminium natur | |
| Bauform: normal | Ausführung: H43 | Rollenbahn: Al 6 40x40 E | Kontur: | Farbe: Aluminium natur | |
| Bauform: U-Form | Ausführung: Ohne Anschlag | Rollenbahn: Al 6 40x40 E | Kontur: | Farbe: Aluminium natur | |
| Bauform: I-Form | Ausführung: Ohne Anschlag | Rollenbahn: Al 6 40x40 E | Kontur: | Farbe: Aluminium natur | |
| Bauform: normal | Ausführung: H43 vorne | Rollenbahn: Al 6 40x40 E | Kontur: | Farbe: Aluminium natur | |
| Bauform: U-Form | Ausführung: Ohne Anschlag | Rollenbahn: Al 6 40x40 E | Kontur: | Farbe: Aluminium natur | |
| Bauform: I-Form | Ausführung: Ohne Anschlag | Rollenbahn: Al 6 40x40 E | Kontur: | Farbe: Aluminium natur | |
| Bauform: U-Form | Ausführung: Ohne Anschlag | Rollenbahn: Al 6 80x40 | Kontur: | Farbe: Aluminium natur | |
| Bauform: U-Form | Ausführung: H43 | Rollenbahn: Al 6 80x40 | Kontur: | Farbe: Aluminium natur |
Downloads
CAD-Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Zolltarifnummer
73269098


Aluminium natur








verzinkt