Rollenbahn Aufnahmen
Technische Daten
Lieferumfang
Aufnahme, St, verzinkt
6 Halbrundschrauben selbstbohrend St 3,9x16, TX20, St, verzinkt
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.658.17 | 
|---|---|
| Baureihe | Baureihe D30 | 
| ESD-sicher | Ja | 
| Gewicht | m = 220 g | 
| Liefereinheit | 1 Satz | 
| Max. Belastung | F = 500 N | 
Beschreibung
Der Rollenbahn St Anschlag H43 ermöglicht einen überstehenden Anschlag ohne Querrohr. Damit verringert sich der Greifweg und die Transportstrecke kann über das Gestell hinaus geführt werden. Leichte Transportboxen werden sicher gehalten. Der Anschlag muss an der Rollenbahn St D30 verschraubt werden.
Varianten
Sortieren nach
| Bauform: normal | Ausführung: Ohne Anschlag | Rollenbahn: St D30 | Kontur: | Farbe:  Aluminium natur | |
| Bauform: normal | Ausführung: H27 | Rollenbahn: St D30 | Kontur: | Farbe:  Aluminium natur | |
| Bauform: normal | Ausführung: H43 | Rollenbahn: St D30 | Kontur: | Farbe:  Aluminium natur | |
| Bauform: normal | Ausführung: H43 vorne | Rollenbahn: St D30 | Kontur: | Farbe:  Aluminium natur | |
| Bauform: U-Form | Ausführung: Ohne Anschlag | Rollenbahn: St D30 | Kontur: | Farbe:  Aluminium natur | |
| Bauform: I-Form | Ausführung: Ohne Anschlag | Rollenbahn: St D30 | Kontur: | Farbe:  Aluminium natur | |
| Bauform: normal | Ausführung: H43 vorne | Rollenbahn: St D30 | Kontur: | Farbe:  Aluminium natur | |
| Bauform: normal | Ausführung: Ohne Anschlag | Rollenbahn: St D30 | Kontur: | Farbe:  Aluminium natur | |
| Bauform: U-Form | Ausführung: Ohne Anschlag | Rollenbahn: St 60x24 | Kontur: | Farbe:  Aluminium natur | |
| Bauform: U-Form | Ausführung: H43 | Rollenbahn: St 60x24 | Kontur: | Farbe:  Aluminium natur | |
| Bauform: normal | Ausführung: H43 vorne | Rollenbahn: St 60x24 | Kontur: | Farbe:  verzinkt | |
| Bauform: normal | Ausführung: Ohne Anschlag | Rollenbahn: Al 6 40x40 E | Kontur: | Farbe:  Aluminium natur | |
| Bauform: normal | Ausführung: H43 | Rollenbahn: Al 6 40x40 E | Kontur: | Farbe:  Aluminium natur | |
| Bauform: U-Form | Ausführung: Ohne Anschlag | Rollenbahn: Al 6 40x40 E | Kontur: | Farbe:  Aluminium natur | |
| Bauform: I-Form | Ausführung: Ohne Anschlag | Rollenbahn: Al 6 40x40 E | Kontur: | Farbe:  Aluminium natur | |
| Bauform: normal | Ausführung: H43 vorne | Rollenbahn: Al 6 40x40 E | Kontur: | Farbe:  Aluminium natur | |
| Bauform: U-Form | Ausführung: Ohne Anschlag | Rollenbahn: Al 6 40x40 E | Kontur: | Farbe:  Aluminium natur | |
| Bauform: I-Form | Ausführung: Ohne Anschlag | Rollenbahn: Al 6 40x40 E | Kontur: | Farbe:  Aluminium natur | |
| Bauform: U-Form | Ausführung: Ohne Anschlag | Rollenbahn: Al 6 80x40 | Kontur: | Farbe:  Aluminium natur | |
| Bauform: U-Form | Ausführung: H43 | Rollenbahn: Al 6 80x40 | Kontur: | Farbe:  Aluminium natur | 
Downloads
CAD-Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
 eCl@ss 8.0
 36120407
eCl@ss 7.1
 36120407
eCl@ss 6.0.1
 36120407
eCl@ss 11.0
 36120407
eCl@ss 4.0
 36121505
eCl@ss 4.1
 36121505
eCl@ss 5.0
 36129190
eCl@ss 5.1
 36129190
UNSPSC 9.0
 24101709
UNSPSC 7.0
 24101709
Zolltarifnummer
 73269098