Laufrollenprofil
Technische Daten
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.452.33 | 
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 8 | 
| ESD-sicher | Nein | 
| Fläche | A = 44,19 cm2 | 
| Flächenträgheitsmoment Torsion | It = 26,61 cm4 | 
| Flächenträgheitsmoment um x-Achse | Ix = 508,41 cm4 | 
| Flächenträgheitsmoment um y-Achse | Iy = 331,49 cm4 | 
| Gewicht | m = 11,93 kg/m | 
| Liefereinheit | 1 Stück à 3000 mm | 
| Material | Al, eloxiert | 
| Farbe | natur | 
| Widerstandsmoment um x-Achse | Wx = 79,98 cm3 | 
| Widerstandsmoment um y-Achse | Wy = 82,87 cm3 | 
Varianten
Sortieren nach
| Line: 5 | Guide type: Shaft D6 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | |
| Line: 5 | Guide type: Shaft D6 | Delivery unit: Piece | Length: 3000 | |
| Line: 8 | Guide type: Shaft D6 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | |
| Line: 8 | Guide type: Shaft D6 | Delivery unit: Piece | Length: 3000 | |
| Line: 8 | Guide type: Shaft D10 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | |
| Line: 8 | Guide type: Shaft D10 | Delivery unit: Piece | Length: 6000 | |
| Line: 8 | Guide type: Shaft D14 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | |
| Line: 8 | Guide type: Shaft D14 | Delivery unit: Piece | Length: 6000 | |
| Line: 8 | Guide type: Shaft D25 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | |
| Line: 8 | Guide type: Shaft D25 | Delivery unit: Piece | Length: 3000 | 
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
 eCl@ss 8.0
 23050702
eCl@ss 11.0
 23050702
eCl@ss 4.1
 23050702
eCl@ss 5.1
 23050702
eCl@ss 4.0
 23050702
eCl@ss 5.0
 23050702
eCl@ss 6.0.1
 23050702
UNSPSC 9.0
 31171506
eCl@ss 7.1
 23050702
UNSPSC 7.0
 31171506
Zolltarifnummer
 76042100