Schubladensystem, Frontprofil H66 mit Griffleiste
Technische Daten
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.721.56 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 5 |
| Baureihe | Baureihe 6 |
| ESD-sicher | Ja |
| Gewicht | m = 1,46 kg/m |
| Kraft max. | Fmax. = 450 N |
| Liefereinheit | 1 Stück à 6000 mm |
| Material | Al, eloxiert |
| Farbe | natur |
Beschreibung
Das Frontprofil besitzt eine durchgängige Griffleiste aus Aluminium. Eine Vertiefung nimmt Papierschilder zur individuellen Beschriftung in einer Höhe von 24 mm auf.
L3 / L4 = Zuschnittsmaß der Schubladenprofile
L5 / L6 = Nutzfläche
L7 = Zuschnittsmaß des Frontprofils
Montagehinweise
Varianten
Sortieren nach
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 6000 | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 6000 |
Downloads
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 5.0
21100413
eCl@ss 6.0.1
21100413
eCl@ss 7.1
21100413
eCl@ss 8.0
21100413
eCl@ss 11.0
21100907
UNSPSC 9.0
56111906
UNSPSC 7.0
56111906
eCl@ss 5.1
21100201
Zolltarifnummer
76042100