Steuerung BL/C
Dieses Produkt ist nur noch für kurze Zeit verfügbar.
Technische Daten
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.668.65 |
|---|---|
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 4,25 kg |
| Schutzart | IP 20 |
| Ausgangsleistung (Nenn) | Pout = 3 kVA |
| Konformität | CE, UL |
| max. Ausgangsleistung (für 5 s) | Pmax = 6 kVA |
| Schnittstellen | USB 2.0, Ethernet, RS232/RS485, Can-Bus (CANopen DSP 402) |
| Schutzklasse | 1 |
| Versorgungsspannung | 3 x 230 ... 480 VAC (+- 10%) , 50 ... 60 Hz |
| Zwischenkreisspannung | UZK = 560 V |
| Liefereinheit | 1 Stück |
Beschreibung
USB-, Ethernet-, RS-232- und CANopen-Schnittstellen gehören zur Serienausstattung. Alle gängigen Feldbus-Systeme lassen sich durch zusätzliche Schnittstellenmodule erweitern. So können Sie EtherCAT, Profibus und Profinet problemlos nachrüsten. Das Sicherheitsmodul STO (Safe Torque Off) erhöht die Sicherheit, indem der Motor im Ruhezustand sicher drehmomentfrei gestellt wird.
Um die Präzision der Bewegung dauerhaft sicherzustellen, besitzt die Steuerung integrierte Geber-Interfaces für Resolver und Absolutwertgeber.
Fahrprofile können Sie direkt in der Steuerung speichern. Auch Signale von Start-/Stopp-Schaltern, Sensoren etc. lassen sich im Programmablauf verarbeiten. Dazu stehen frei programmierbare I/O-Ports zur Verfügung. Einrichtung und Programmierung erfolgen mit dem intuitiv zu bedienenden Programm item MotionSoft®.
item Steuerungen sind CE- und UL-zertifiziert.
Hinweis: Für eine störungsfreie Signalverarbeitung sollte die item Schirmklemme D14 (0.0.668.19) verwendet werden.
Wird die Steuerung per USB an einem Laptop betrieben, so muss die Verbindung durch einen USB-Isolator geschützt werden. Durch Entstörkondensatoren in Laptop-Netzteilen kann es zu Potentialunterschieden zwischen den Geräten kommen. Der dadurch fließende Strom kann den USB-Eingang der Steuerung irreparabel schädigen.
Wird der Laptop im Akkubetrieb ohne angeschlossenes Netzteil betrieben, kann auf diese Vorsichtsmaßnahme verzichtet werden.
Varianten
Sortieren nach
| Ausgangsleistung: 0,8 kVA | Versorgungsspannung: 1 x 75 … 230 VAC (+- 10%), 50 .. 60 Hz | Feldbusschnittstellen: integriert: EtherCAT, PROFINET, CANopen | Sicherheitsfunktionen: integriert: Safe Torque Off (STO), Safe Stop 1 (SS1) | |
| Ausgangsleistung: 3,0 kVA | Versorgungsspannung: 3 x 230 … 480 VAC (+- 10%), 50 .. 60 Hz | Feldbusschnittstellen: integriert: CANopen; mit optionaler Schnittstellenkarte: EtherCAT, PROFINET, PROFIBUS | Sicherheitsfunktionen: mit optionaler Schnittstellenkarte: STO (Safe Torque Off) |
Downloads
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
27023290
eCl@ss 4.0
27240102
eCl@ss 4.1
27240102
eCl@ss 5.0
27023201
eCl@ss 5.1
27023201
UNSPSC 9.0
26111515
eCl@ss 6.0.1
27023290
eCl@ss 7.1
27023290
eCl@ss 11.0
27023290
UNSPSC 7.0
26111515
Zolltarifnummer
85044085
Steuerung BL/C
Dieses Produkt ist nur noch für kurze Zeit verfügbar.