Stufenprofil 8
Technische Daten
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.649.97 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 8 |
| ESD-sicher | Nein |
| Fläche | A = 13,35 cm2 |
| Flächenträgheitsmoment Torsion | It = 5,32 cm4 |
| Flächenträgheitsmoment um x-Achse | Ix = 22,18 cm4 |
| Flächenträgheitsmoment um y-Achse | Iy = 469,67 cm4 |
| Gewicht | m = 3,603 kg/m |
| Liefereinheit | 1 Stück à 6000 mm |
| Material | Al |
| Farbe | natur |
| Widerstandsmoment um x-Achse | Wx = 9,32 cm3 |
| Widerstandsmoment um y-Achse | Wy = 58,69 cm3 |
Beschreibung
Das schmale Stufenprofil 8 160 mit geriffelter Oberfläche bietet ein sicheres Trittgefühl. Auch bei breiten Stufen ist keine Durchbiegung spürbar. Alle Schrauben und Muttern des Stufenprofil-Laschensatz 8 160 werden verdeckt und sind für den Benutzer unsichtbar.
Die Trittfläche des Stufenprofils 8 160 ist optimal für Leitertreppen mit 60°-Steigung. Für Treppen mit einer Steigung von 30° und 38° werden zwei Stufenprofile einer tieferen Trittstufe verbunden und dem Stufenprofil-Laschensatz 8 320 gemeinsam montiert. Zur Gesamtbreite einer Stufe müssen die beiden 5 mm breiten Befestigungslaschen hinzugerechnet werden.
Das Stufenprofil 8 160 kann in einer Länge von bis zu 6000 mm auch zum Bau von Podesten verwendet werden. Hier werden die Paneele in das Zargenprofil 8 120x40 leicht eingelegt, so dass keine zusätzliche Lasche eingerechnet werden muss.
Varianten
Sortieren nach
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Maß X: 160 | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Maß X: 160 | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Maß X: 240 | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Maß X: 240 |
Lastberechnung
Durchbiegungsrechner
Krafteinwirkung
Länge wird benötigt
Downloads
CAD-Daten
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
23360190
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 7.0
30102306
Zolltarifnummer
76042100