Winkel
Technische Daten
Lieferumfang
Winkel 40x40x40, St, verzinkt
2 Kombi-Schrauben ISO10644-M8x16, St, verzinkt
2 Nutensteine 8 St M8, St, verzinkt
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.653.09 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 8 |
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 116 g |
| Liefereinheit | 1 Satz |
| Anzugsmoment, verzinkt | Mverz. = 25 Nm |
Beschreibung
Winkel 8 40x40x40 St sorgen für den stabilen Halt von Stufenprofilen am Zargenprofil 8 120x40 leicht. Die Winkel werden ohne Profilbearbeitung an der Unterseite der Paneele montiert. Das gesamte benötigte Befestigungsmaterial wird mitgeliefert.
Zum Festziehen der Sechskantschrauben (M = 25 Nm) bieten sich der item Ring-Maulschlüssel SW13 (Art-Nr. 0.0.654.72) bzw. der Steckschlüsseleinsatz SW13-3/8’’ (Art-Nr. 0.0.654.58) an.
Varianten
Sortieren nach
| Serie: 5 | Material: Zamak | Color: Aluminio blanco | Con dispositivo antitorsión: ✓ | Cruceta antigiro: Individual | |
| Serie: 6 | Material: Zamak | Color: Aluminio blanco | Con dispositivo antitorsión: ✓ | Cruceta antigiro: Individual | |
| Serie: 8 | Material: Zamak | Color: Aluminio blanco | Con dispositivo antitorsión: ✓ | Cruceta antigiro: Individual | |
| Serie: 8 | Material: Inyección de aluminio | Color: Aluminio blanco | Con dispositivo antitorsión: ✓ | Cruceta antigiro: Doble | |
| Serie: 5 | Material: Acero sinterizado | Color: Aluminio blanco | Con dispositivo antitorsión: X | Cruceta antigiro: Ninguno | |
| Serie: 6 | Material: Acero sinterizado | Color: Aluminio blanco | Con dispositivo antitorsión: X | Cruceta antigiro: Ninguno | |
| Serie: 8 | Material: Acero sinterizado | Color: Aluminio blanco | Con dispositivo antitorsión: X | Cruceta antigiro: Ninguno | |
| Serie: 8 | Material: Acero | Color: Aluminio blanco | Con dispositivo antitorsión: X | Cruceta antigiro: Ninguno | |
| Serie: 8 | Material: Acero | Color: Gris | Con dispositivo antitorsión: X | Cruceta antigiro: Ninguno | |
| Serie: 10 | Material: Acero | Color: Aluminio blanco | Con dispositivo antitorsión: X | Cruceta antigiro: Ninguno |
Downloads
CAD-Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162502
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
Zolltarifnummer
73269098


Aluminio blanco






Gris