Technische Daten
Lieferumfang
Winkel, GD-Zn, RAL 9006 weißaluminium
2 Nutensteine 6 St M6, St, verzinkt
2 Senkschrauben DIN 7991-M6x14, St, verzinkt
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.612.78 |
---|---|
Baureihe | Baureihe 6 |
ESD-sicher | Nein |
Gewicht | m = 68.5 g |
Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
Winkel V Zn können wegen der stabilen Verdrehsicherung, die einseitig in die Profilnut eingreift, auch für beliebige Befestigungen anderer Bauteile an Profilen genutzt werden.
Varianten
Sortieren nach
Serie: 5 | Material: Zamak | Color: ![]() | Con dispositivo antitorsión: ✓ | Cruceta antigiro: Individual | |
Serie: 6 | Material: Zamak | Color: ![]() | Con dispositivo antitorsión: ✓ | Cruceta antigiro: Individual | |
Serie: 8 | Material: Zamak | Color: ![]() | Con dispositivo antitorsión: ✓ | Cruceta antigiro: Individual | |
Serie: 8 | Material: Inyección de aluminio | Color: ![]() | Con dispositivo antitorsión: ✓ | Cruceta antigiro: Doble | |
Serie: 5 | Material: Acero sinterizado | Color: ![]() | Con dispositivo antitorsión: X | Cruceta antigiro: Ninguno | |
Serie: 6 | Material: Acero sinterizado | Color: ![]() | Con dispositivo antitorsión: X | Cruceta antigiro: Ninguno | |
Serie: 8 | Material: Acero sinterizado | Color: ![]() | Con dispositivo antitorsión: X | Cruceta antigiro: Ninguno | |
Serie: 8 | Material: Acero | Color: ![]() | Con dispositivo antitorsión: X | Cruceta antigiro: Ninguno | |
Serie: 8 | Material: Acero | Color: ![]() | Con dispositivo antitorsión: X | Cruceta antigiro: Ninguno | |
Serie: 10 | Material: Acero | Color: ![]() | Con dispositivo antitorsión: X | Cruceta antigiro: Ninguno |
Downloads
CAD-Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Zolltarifnummer
79070000