Armlehne PP
Auf Anfrage
Technische Daten
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.639.97 |
---|---|
Baureihe | Arbeitsplatzsystem |
ESD | ESD-sicher = Nein |
Gewicht [kg] | m = 3.3 kg |
Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
Seguridad ESD: X | |
Seguridad ESD: ✓ |
Downloads
CAD Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
21100502
eCl@ss 11.0
21100591
eCl@ss 4.0
21100502
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 4.1
21100502
eCl@ss 5.0
21100502
eCl@ss 5.1
21100502
eCl@ss 6.0.1
21100503
eCl@ss 7.1
21100502
UNSPSC 7.0
56111905
Zolltarifnummer
94019980
Armlehne PP
Auf Anfrage