Installationssäule
Die item Installationssäule ist ein multifunktionaler Versorgungspunkt für Strom, Netzwerk und Druckluft. Sie kann freistehend aufgestellt und durch zwei geräumige Kabelkanäle sowie integrierte Druckluftleitungen variabel mit Schaltern, Steckdosen und Auslässen bestückt werden. Das schmalere Installationsprofil kann auch in Arbeitstische und Profilrahmen integriert werden.
33 Ergebnisse

Installationsprofil 8 160x80 K76
2 Varianten

Installationssäulenprofil 8 160x160 K76
2 Varianten

Abdeckprofil 76 Al
2 Varianten

Rastklammer St, verzinkt
0.0.663.42

Trennprofil K76 K, grau
0.0.663.47

Trennprofil-Klipp K76 K, grau
0.0.663.46

Deckenbefestigung Installationssäulenprofil
0.0.663.43

Bodenbefestigung Installationsprofil 160x80
0.0.676.09

Bodenbefestigung Installationssäulenprofil
0.0.663.44

Plattenträgersatz 8 420-45°
0.0.686.19

Platte für Plattenträgersatz
2 Varianten

CEE-Steckdose K76 16A/400V
0.0.702.17

Einbaudose K76
4 Varianten

Zugentlastung Einbaudose K76, schwarz
0.0.663.55

Befestigungsadapter für Elemente 22mm
0.0.691.55

Kontaktelement
2 Varianten

Ausschalter 1-polig M45 10A/250V
2 Varianten

Adapter M45
3 Varianten

Drucktaster 22mm
3 Varianten

Notaus-/Nothalt-Taster 22mm, drehentriegelt
0.0.691.53

Wahltaster 60° 22mm
0.0.691.54

Netzwerkmodulträger
2 Varianten

Einbaueinheit M45 2TE mit Tragschiene
0.0.663.78

Steckdose 33° M45
7 Varianten

Abdeckrahmen
12 Varianten

Durchführung K76 mit Dichtbürste, schwarz
0.0.663.87

Erdungsanschluss Installationssäulenprofil, verzinkt
0.0.663.49

Netzwerkmodul RJ45 Cat. 6A
0.0.663.79

Tülle G1/2 für Schlauch 9mm
2 Varianten

Pneumatik-Anschluss-Installationsprofile
2 Varianten

Entlüftungskupplung G1/2 NW 7,2
0.0.663.85

Verschlussschraube mit Bund G1/2
0.0.676.08

Dichtstopfen D19
0.0.674.47