item
Flächenbefestigungen

Flächenbefestigungen

Die Nuten der Aluminiumprofile bieten beste Voraussetzungen zur präzisen Befestigung von Flächenelementen. Elastische Kunststoffleisten sorgen für klapperfreien Halt und halten Feuchtigkeit und Staub ab. Spezielle Befestigungen für Tischplatten, Glasböden oder Gitter sind verfügbar. item Multiblöcke machen den Höhenausgleich passend zur Materialstärke besonders einfach.

42 Ergebnisse
Multiblock
Multiblock
23 Varianten
Sicherheitsbefestigung Multiblock 8
Sicherheitsbefestigung Multiblock 8
0.0.626.63
Unverlierbarkeitsscheibe
Unverlierbarkeitsscheibe
3 Varianten
Abdeckkappe Halbrundschrauben
Abdeckkappe Halbrundschrauben
2 Varianten
Klebemultiblock
Klebemultiblock
6 Varianten
Abstandshalter 3mm für Klebemultiblock 8, grau ähnlich RAL 7042
Abstandshalter 3mm für Klebemultiblock 8, grau ähnlich RAL 7042
0.0.696.56
Tischplattenbefestigung
Tischplattenbefestigung
2 Varianten
Konsole X 6-8
Konsole X 6-8
0.0.496.01
Multiwinkel 12 Zn
Multiwinkel 12 Zn
0.0.007.18
Glasklemme X 6-8
Glasklemme X 6-8
0.0.605.41
Zwinge 8
Zwinge 8
0.0.388.91
Tischplatteneinhängung
Tischplatteneinhängung
2 Varianten
Expansionseinsatz M5x8
Expansionseinsatz M5x8
0.0.676.65
Multiblock D30
Multiblock D30
0.0.629.96
Flächenbefestigung D30
Flächenbefestigung D30
2 Varianten
Abdeck- und Einfassprofil
Abdeck- und Einfassprofil
19 Varianten
Abdeck- und Einfassprofil 6, grau ähnlich RAL 7042
Abdeck- und Einfassprofil 6, grau ähnlich RAL 7042
0.0.713.30
Flächeneinfassprofil
Flächeneinfassprofil
2 Varianten
Einfassprofil
Einfassprofil
4 Varianten
Einfassprofil D30
Einfassprofil D30
4 Varianten
Einfasssystem, Winkelleiste X 8 Al, natur
Einfasssystem, Winkelleiste X 8 Al, natur
0.0.716.25
Einfasssystem, Dichtprofil 8, grau ähnlich RAL 7042
Einfasssystem, Dichtprofil 8, grau ähnlich RAL 7042
0.0.713.40
Einfasssystem, Basisprofil X 8, grau ähnlich RAL 7042
Einfasssystem, Basisprofil X 8, grau ähnlich RAL 7042
0.0.716.23
Einfasssystem, Anschlagprofil X 8 40 4-5mm Al, natur
Einfasssystem, Anschlagprofil X 8 40 4-5mm Al, natur
0.0.716.26
Einfasssystem, Anschlagprofil X 8 40 3mm Al, natur
Einfasssystem, Anschlagprofil X 8 40 3mm Al, natur
0.0.716.27
Einfasssystem, Anschlagprofil X 8 40 2x4-5mm Al, natur
Einfasssystem, Anschlagprofil X 8 40 2x4-5mm Al, natur
0.0.716.24
Dichtprofil
Dichtprofil
22 Varianten
Scheibeneinfassleiste Al
Scheibeneinfassleiste Al
6 Varianten
Scheibeneinfassleiste Kunststoffleiste
Scheibeneinfassleiste Kunststoffleiste
16 Varianten
Ecksatz Einfassleiste 8 K
Ecksatz Einfassleiste 8 K
2 Varianten
Einfassleiste 8 K
Einfassleiste 8 K
2 Varianten
Einfassleiste 8 K 4-5mm
Einfassleiste 8 K 4-5mm
2 Varianten
Winkelleiste
Winkelleiste
7 Varianten
Winkelschraubleiste
Winkelschraubleiste
4 Varianten
Käfigmutter
Käfigmutter
3 Varianten
Einfassleiste 8, schwarz
Einfassleiste 8, schwarz
0.0.429.64
Klipp 8 PA, schwarz
Klipp 8 PA, schwarz
0.0.422.38
Dichtband 6x3 sk, schwarz
Dichtband 6x3 sk, schwarz
0.0.422.66
Dichtband 3x2 sk, schwarz
Dichtband 3x2 sk, schwarz
0.0.479.98
Einfassleiste D30 Grundkörper
Einfassleiste D30 Grundkörper
2 Varianten
Einfassleiste D30 Flächenklemmung
Einfassleiste D30 Flächenklemmung
4 Varianten
Kantenprofil S3
Kantenprofil S3
2 Varianten