Handgriff Systemmobil


Gewählte Variante
Handgriff Al 750 (0.0.644.03)
Handgriff Al 750
0.0.644.03
Alle ansehen

Technische Daten

Arbeitsplatzsystem
Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

2 Griffsockel, GD-Zn, schwarz
1 Handgriffprofil, Al, pulverbeschichtet schwarz
2 Abdeckkappen Handgriff, PA, schwarz
4 Abdeckkappen Griffsockel, PA, schwarz
2 Halbrundschrauben M6x16, St, verzinkt
2 Hammermuttern 8 M6, St, verzinkt

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.644.03
BaureiheArbeitsplatzsystem
ESD-sicherJa
Gewichtm = 1.13 kg
Liefereinheit1 Satz

Beschreibung

Um SystemMobile L, U und S einfacher zu manövrieren, stehen Griffe in verschiedenen Längen zur Verfügung. Sie machen den manuellen Transport auch bei größeren Lasten bequemer. Robuste Druckguss-Sockel sorgen für eine sichere Verbindung mit dem Transportwagen. Ein spezielles Griffprofil mit rutschhemmender Beschichtung unterstützt das schonende Ziehen und Schieben.
Alle Handgriffe Al sind ESD-sicher.

Varianten

Sortieren nach

Longitud del mango:  350
Longitud del mango:  550
Longitud del mango:  750

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31162801
eCl@ss 4.0
22041414
eCl@ss 4.1
22041414
eCl@ss 5.0
23210303
eCl@ss 5.1
23210303
eCl@ss 6.0.1
23210303
UNSPSC 7.0
31162801
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Zolltarifnummer
76169990