Profilstab
Auf Anfrage
Technische Daten
Lieferumfang
Gewindebohrung max. M8
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.026.70 |
---|---|
Baureihe | Baureihe 8 |
Eigenschaft | verzinkt |
ESD-sicher | ESD-safe = Ja |
Gewicht | m = 270 g |
Liefereinheit | 1 Stück à 500 mm |
Material | St |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
Seria: 5 | Typ konstrukcji: standard | Materiał: Stal (ocynk.) | Wersja: Standardowy | Kolor: ocynk. | |
Seria: 5 | Typ konstrukcji: standard | Materiał: Stal (nierdzewna) | Wersja: Standardowy | Kolor: białe aluminium | |
Seria: 6 | Typ konstrukcji: standard | Materiał: Stal (ocynk.) | Wersja: Standardowy | Kolor: ocynk. | |
Seria: 6 | Typ konstrukcji: standard | Materiał: Stal (nierdzewna) | Wersja: Standardowy | Kolor: białe aluminium | |
Seria: 8 | Typ konstrukcji: standard | Materiał: Stal (ocynk.) | Wersja: Standardowy | Kolor: ocynk. | |
Seria: 8 | Typ konstrukcji: standard | Materiał: Stal (nierdzewna) | Wersja: Standardowy | Kolor: białe aluminium | |
Seria: 8 | Typ konstrukcji: ciężkie | Materiał: Stal (ocynk.) | Wersja: ciężki | Kolor: ocynk. | |
Seria: 8 | Typ konstrukcji: standard | Materiał: Stal (nierdzewna) | Wersja: Profil St | Kolor: białe aluminium | |
Seria: 10 | Typ konstrukcji: standard | Materiał: Stal (ocynk.) | Wersja: Standardowy | Kolor: ocynk. | |
Seria: 10 | Typ konstrukcji: ciężkie | Materiał: Stal (ocynk.) | Wersja: ciężki | Kolor: ocynk. | |
Seria: 12 | Typ konstrukcji: standard | Materiał: Stal (ocynk.) | Wersja: Standardowy | Kolor: ocynk. | |
Seria: 12 | Typ konstrukcji: ciężkie | Materiał: Stal (ocynk.) | Wersja: ciężki | Kolor: ocynk. |
Downloads
CAD Daten
Dateien
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
35010190
eCl@ss 7.1
35010190
eCl@ss 6.0.1
23360290
eCl@ss 4.0
35010118
eCl@ss 4.1
35010118
eCl@ss 5.0
35010190
eCl@ss 5.1
35010190
UNSPSC 9.0
30102304
eCl@ss 11.0
35060290
UNSPSC 7.0
30102304
Zolltarifnummer
72166900
Profilstab
Auf Anfrage