item
Aufhängung 8

Aufhängung 8

0.0.196.44

Auf Anfrage

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

1 Aufhängung, GD-Zn, schwarz
1 Zylinderschraube DIN 912-M6x16, St, verzinkt
1 Scheibe ISO 7089 - 6 - 200 HV, verzinkt

Eigenschaften

Artikelnummer 0.0.196.44
Baureihe Baureihe 8
ESD ESD-sicher = Nein
Gewicht m = 87 g
Kraft max. Fmax. = 750 N
Liefereinheit 1 Satz

Beschreibung

Die besonders robuste Ausführung der Aufhängung 8 ermöglicht das häufige Einhängen und Befestigen von Rahmenelementen an Ständerprofilen 8.
Bei Bedarf können die Aufhängungen 8 untereinander von vorn oder hinten (aus Sicherheitsgründen) verschraubt werden.
Für jede Verbindungsstelle werden zwei Aufhängungen 8 und entsprechende Befestigungssätze benötigt.
Wird die obere Aufhängung 8 am Ständerprofil und die untere Aufhängung 8 am Rahmenelement angebracht, führt ein Entfernen der Zylinderschraube M6 zum Lösen des Rahmenelementes.
Aufhängung 8 in Verbindung mit Klemmprofil 8 40x40.
Aufhängung 8 in Verbindung mit Klemmprofil 8 32x18.
Die Aufhängung 8 ermöglicht zwei Varianten der Rahmenmontage:
1. Besonders einfache 1-Mann-Montage: das Rahmenelement wird von oben in die Aufhängung am Ständerprofil eingehängt und mit der Zylinderschraube gesichert.
2. Das Rahmenelement wird von unten in die Aufhängung am Ständerprofil eingeschoben und dort mit der Zylinderschraube fixiert. Das Entfernen der Zylinderschraube führt zum Herabfallen des Rahmenelementes.
Eine Montage bzw. Aufhängung von vorn ermöglicht eine spaltfreie Montage der Rahmen bzw. Flächenelemente.
F = ca. 750 N
Das Spaltmaß zwischen Rahmen und Ständerprofilen beträgt 25 mm. Durch die Aufhängung 8 können dabei Maßtoleranzen von ± 5 mm ausgeglichen werden.

Downloads

CAD Daten

Zubehör

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
30152001
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 7.0
30152001
eCl@ss 7.1
23360290
Zolltarifnummer
79070000