Ausschalter 1-polig M45 10A/250V
Auf Anfrage
Technische Daten
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.689.33 |
---|---|
Baureihe | Baureihe 8 |
Eigenschaft | weiß ähnlich RAL 9010 |
ESD | ESD-sicher = Nein |
Gewicht [g] | m = 21 g |
Liefereinheit | 1 Stück |
Material | PC |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
Colour: RAL 7021 (Black grey) | |
Colour: RAL 9010 (Pure white) |
Downloads
CAD Daten
Dateien
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
27142301
eCl@ss 4.1
27142301
eCl@ss 5.0
27142301
eCl@ss 5.1
27142301
UNSPSC 9.0
39121507
eCl@ss 6.0.1
27142301
eCl@ss 7.1
27142301
eCl@ss 4.0
27142301
eCl@ss 11.0
27142301
UNSPSC 7.0
39121507
Zolltarifnummer
85369010
Ausschalter 1-polig M45 10A/250V
Auf Anfrage