Befestigungssatz U80-WG
0.0.408.24
Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar.
Technische Daten
Lieferumfang
Adapterplatte 120x80
Zentrierung D60-D60
Zentrierung D50-D50
Verbindungswelle U-WG
Sicherungsring N
4 Halbrundschrauben ISO 7380-M6x16, St,
verzinkt
2 Halbrundschrauben ISO 7380-M8x50, St, schwarz
2 Sechskantmuttern DIN 936-M8, St, schwarz
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.408.24 |
---|---|
Baureihe | Baureihe 8 |
Drehmoment max. | Mmax. = 28 Nm |
Drehmoment, Nenn- | Mnenn. = 10 Nm |
Drehzahl max. | nmax. = 1’000 min-1 |
Drehzahl, Nenn- | nnenn. = 400 min-1 |
Gewicht [g] | m = 320 g |
Liefereinheit | 1 Satz |
Downloads
CAD Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23320101
eCl@ss 11.0
23320101
eCl@ss 4.1
36400101
eCl@ss 4.0
36400101
eCl@ss 5.0
23320101
eCl@ss 5.1
23320101
UNSPSC 7.0
31171708
UNSPSC 9.0
31171708
eCl@ss 6.0.1
23320101
eCl@ss 7.1
23320101
Zolltarifnummer
73269098
Befestigungssatz U80-WG
0.0.408.24
Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar.