item
Behälteraufnahme E 1200 F

Behälteraufnahme E 1200 F

0.0.650.35

Auf Anfrage

Technische Daten

ArbeitsplatzsystemAlle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

1 Behälterprofil 8 80x40 1080 mm, Al, eloxiert
4 Automatik-Verbindungssätze 8
2 Automatik-Verbindungssatz Abdeckblenden, PA-GF, grau

Eigenschaften

Artikelnummer 0.0.650.35
Baureihe Arbeitsplatzsystem
ESD ESD-sicher = Nein
Gewicht [kg] m = 2.6 kg
Liefereinheit 1 Satz

Beschreibung

Nachschub in Reih und Glied: Die Behälteraufnahme ist die einfachste Methode, Material bereitzustellen. Das Behälterprofil verfügt über eine Aufnahme für alle gängigen Sichtlagerkisten mit rückseitiger Befestigungslasche. Die ergonomische Schrägstellung von 7,5° oder 15° erleichtert die schnelle Entnahme von Kleinteilen und verbessert den Blick auf das Material. Ohne Neigung kann das Profil auch beidseitig genutzt werden.Hinweis: Für die Tischmodelle F sind die Behälteraufnahmen F geeignet, für alle anderen passen die Behälteraufnahmen E. Der Nachsatz W beschreibt die Winkelverstellbarkeit und F steht für die senkrechte Anbringung.
Die Längenangabe bezieht sich auf die entsprechende Standard-Tischbreite. Mit den Einzelkomponenten sind auch beliebige Abmessungen möglich.

Downloads

CAD Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
21070390
UNSPSC 7.0
24101706
eCl@ss 11.0
21070390
eCl@ss 7.1
21070390
eCl@ss 4.0
21070301
eCl@ss 4.1
21070301
eCl@ss 5.0
21070301
eCl@ss 5.1
21070301
UNSPSC 9.0
24101706
eCl@ss 6.0.1
21070390
Zolltarifnummer
84879090