Technische Daten
Lieferumfang
1 Behälterprofil 8 80x40 1100 mm, Al, eloxiert
1 Befestigungssatz Behälterprofil 8 80x40
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.650.32 |
---|---|
Baureihe | Arbeitsplatzsystem |
ESD | ESD-sicher = Nein |
Gewicht [kg] | m = 2.8 kg |
Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
Downloads
CAD Daten
Dateien
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
21070390
UNSPSC 7.0
24101706
eCl@ss 11.0
21070390
eCl@ss 7.1
21070390
eCl@ss 4.0
21070301
eCl@ss 4.1
21070301
eCl@ss 5.0
21070301
eCl@ss 5.1
21070301
UNSPSC 9.0
24101706
eCl@ss 6.0.1
21070390
Zolltarifnummer
84879090