item
Beschriftungsträger-Klipp D30

Beschriftungsträger-Klipp D30

0.0.654.93

Auf Anfrage
Dieses Produkt ist nur noch für kurze Zeit verfügbar.

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Eigenschaften

Artikelnummer 0.0.654.93
Baureihe Baureihe D30
ESD-sicher Ja
Gewicht m = 9 g
Liefereinheit 1 Stück
Material St, verzinkt

Beschreibung

Ordnung mit Tempo und minimalem Platzverbrauch: Beschriftungsträger D30 werden mit dem Beschriftungsträger-Klipp D30 befestigt und hängen unter dem (Profil-)Rohr. Das Profil bleibt dadurch frei für andere Aufgaben. Die Beschriftung lässt sich problemlos an anderer Stelle nutzen, wenn beispielsweise ein Lagerplatz verändert wird.
Den praktischen Beschriftungsträger gibt es in zwei Breiten. Beide Ausführungen schützen Karten oder Papierstreifen durch unempfindliches PVC. Die transparenten Halter sind oben offen, um das Einlegen zu erleichtern.
Der Beschriftungsträger D30-100 ist 102 mm breit und kann variabel an bis zu drei Stellen befestigt werden.
Das Beschriftungsträger-Profil H42 ermöglicht beliebig breite Etiketten mit einer Länge von bis zu 2000 mm.
Je nach Länge und Belastung des Trägers werden ein oder mehrere Beschriftungsträger-Klipp D30 verwendet. Die wiederverwendbare Befestigung wird einfach aufgesteckt und hält ohne Verschraubung.

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
15030201
eCl@ss 11.0
15030201
eCl@ss 4.0
21020901
eCl@ss 4.1
21029801
eCl@ss 5.0
21029890
eCl@ss 5.1
21029890
eCl@ss 6.0.1
21029890
eCl@ss 7.1
15030201
UNSPSC 9.0
56111902
UNSPSC 7.0
56111902
Zolltarifnummer
73269098