item
Beschriftungsträger-Klipp D30 T2

Beschriftungsträger-Klipp D30 T2

0.0.704.54

Auf Anfrage

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.

Eigenschaften

Artikelnummer 0.0.704.54
Baureihe Baureihe D30
ESD-sicher Ja
Gewicht m = 8 g
Liefereinheit 1 Stück
Material St, verzinkt

Beschreibung

Displayträger und Displayträger-Profil H57 31,2x1,5 ESD werden mit dem Beschriftungsträger-Klipp D30 T2 hängend am Gestell montiert. Der Beschriftungsträger-Klipp D30 T2 besitzt eine abgerundete Oberseite ohne die obere Einführlasche des Beschriftungsträger-Klipps D30. In Regalen erleichtert dies das Herausziehen von Behältern über das Profil.
Mit dem Klipp T2 können Sie auch das Beschriftungsträger-Profil H42 (0.0.654.91) für Beschriftungskarten befestigen.

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
21109104
eCl@ss 5.1
21109104
eCl@ss 6.0.1
21109104
eCl@ss 7.1
21109104
eCl@ss 11.0
21102290
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
UNSPSC 9.0
31162503
Zolltarifnummer
73269098