Tischplatten
Gewählte Variante

Tischplatte 30-1500x600 ESD HPL-beschichtet, grau ähnlich RAL 7035
0.0.633.27
0.0.633.27
Technische Daten
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.633.27 |
---|---|
Baureihe | Arbeitsplatzsystem |
ESD-sicher | Ja |
Gewicht | m = 17.3 kg |
Liefereinheit | 1 Stück |
Material | HPL-beschichtete Spanplatte |
Farbe | grau ähnlich RAL 7035 |
Beschreibung
Individuelle Zuschnitt bekommen Sie unter folgender Artikelnummer:
0.0. 681.80 Zuschnitt max. 2770x2040 mm
- Hohe Stoß- und Schlagbeständigkeit
- Farbton ähnlich RAL 7035
- Umlaufend mit Kantenanleimer (ABS) versehen
- ESD-volumenleitfähig
- Durchgangswiderstand 1x104–1x109 Ω
Hinweis: Die elektrostatisch ableitfähige Seite ist entsprechend gekennzeichnet und wird als Arbeitsoberfläche verwendet.
Produktionsbedingt ist mit typischen Abweichungen in der Plattenstärke von bis zu -3 mm zu rechnen.
Montagehinweise
Varianten
Sortieren nach
Materiał: Płyta w. powl. tw. sztucznym | Kolor: ![]() | Płyta stołowa (wymiary): Indywidualnie | Długość płyty stołowej: Indywidualnie | Długość: 300 ... 2770 | |
Materiał: Płyta w. powl. tw. sztucznym | Kolor: ![]() | Płyta stołowa (wymiary): Preferowana wielkość | Długość płyty stołowej: 1200 mm | Długość: 1200 | |
Materiał: Płyta w. powl. tw. sztucznym | Kolor: ![]() | Płyta stołowa (wymiary): Preferowana wielkość | Długość płyty stołowej: 1200 mm | Długość: 1200 | |
Materiał: Płyta w. powl. tw. sztucznym | Kolor: ![]() | Płyta stołowa (wymiary): Preferowana wielkość | Długość płyty stołowej: 1500 mm | Długość: 1500 | |
Materiał: Płyta w. powl. tw. sztucznym | Kolor: ![]() | Płyta stołowa (wymiary): Preferowana wielkość | Długość płyty stołowej: 1500 mm | Długość: 1500 | |
Materiał: Płyta w. powl. tw. sztucznym | Kolor: ![]() | Płyta stołowa (wymiary): Preferowana wielkość | Długość płyty stołowej: 1800 mm | Długość: 1800 | |
Materiał: Płyta w. powl. tw. sztucznym | Kolor: ![]() | Płyta stołowa (wymiary): Preferowana wielkość | Długość płyty stołowej: 1800 mm | Długość: 1800 | |
Materiał: Powłoka HPL | Kolor: ![]() | Płyta stołowa (wymiary): Indywidualnie | Długość płyty stołowej: Indywidualnie | Długość: 300 ... 2770 | |
Materiał: Powłoka HPL | Kolor: ![]() | Płyta stołowa (wymiary): Preferowana wielkość | Długość płyty stołowej: 1200 mm | Długość: 1200 | |
Materiał: Powłoka HPL | Kolor: ![]() | Płyta stołowa (wymiary): Preferowana wielkość | Długość płyty stołowej: 1200 mm | Długość: 1200 | |
Materiał: Powłoka HPL | Kolor: ![]() | Płyta stołowa (wymiary): Preferowana wielkość | Długość płyty stołowej: 1500 mm | Długość: 1500 | |
Materiał: Powłoka HPL | Kolor: ![]() | Płyta stołowa (wymiary): Preferowana wielkość | Długość płyty stołowej: 1500 mm | Długość: 1500 | |
Materiał: Powłoka HPL | Kolor: ![]() | Płyta stołowa (wymiary): Preferowana wielkość | Długość płyty stołowej: 1800 mm | Długość: 1800 | |
Materiał: Powłoka HPL | Kolor: ![]() | Płyta stołowa (wymiary): Preferowana wielkość | Długość płyty stołowej: 1800 mm | Długość: 1800 | |
Materiał: Powłoka HPL | Kolor: ![]() | Płyta stołowa (wymiary): Indywidualnie | Długość płyty stołowej: Indywidualnie | Długość: 300 ... 2770 | |
Materiał: Powłoka HPL | Kolor: ![]() | Płyta stołowa (wymiary): Preferowana wielkość | Długość płyty stołowej: 1200 mm | Długość: 1200 | |
Materiał: Powłoka HPL | Kolor: ![]() | Płyta stołowa (wymiary): Preferowana wielkość | Długość płyty stołowej: 1200 mm | Długość: 1200 | |
Materiał: Powłoka HPL | Kolor: ![]() | Płyta stołowa (wymiary): Preferowana wielkość | Długość płyty stołowej: 1500 mm | Długość: 1500 | |
Materiał: Powłoka HPL | Kolor: ![]() | Płyta stołowa (wymiary): Preferowana wielkość | Długość płyty stołowej: 1500 mm | Długość: 1500 | |
Materiał: Powłoka HPL | Kolor: ![]() | Płyta stołowa (wymiary): Preferowana wielkość | Długość płyty stołowej: 1800 mm | Długość: 1800 | |
Materiał: Powłoka HPL | Kolor: ![]() | Płyta stołowa (wymiary): Preferowana wielkość | Długość płyty stołowej: 1800 mm | Długość: 1800 | |
Materiał: Buk Multiplex | Kolor: ![]() | Płyta stołowa (wymiary): Preferowana wielkość | Długość płyty stołowej: 1200 mm | Długość: 1200 | |
Materiał: Buk Multiplex | Kolor: ![]() | Płyta stołowa (wymiary): Preferowana wielkość | Długość płyty stołowej: 1200 mm | Długość: 1200 | |
Materiał: Buk Multiplex | Kolor: ![]() | Płyta stołowa (wymiary): Preferowana wielkość | Długość płyty stołowej: 1500 mm | Długość: 1500 | |
Materiał: Buk Multiplex | Kolor: ![]() | Płyta stołowa (wymiary): Preferowana wielkość | Długość płyty stołowej: 1500 mm | Długość: 1500 | |
Materiał: Buk Multiplex | Kolor: ![]() | Płyta stołowa (wymiary): Preferowana wielkość | Długość płyty stołowej: 1800 mm | Długość: 1800 | |
Materiał: Buk Multiplex | Kolor: ![]() | Płyta stołowa (wymiary): Preferowana wielkość | Długość płyty stołowej: 1800 mm | Długość: 1800 |
Downloads
CAD-Daten
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100213
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 4.0
21100201
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
Zolltarifnummer
44101130
Tischplatten
Gewählte Variante

Tischplatte 30-1500x600 ESD HPL-beschichtet, grau ähnlich RAL 7035
0.0.633.27
0.0.633.27