Brüstungskanal, Profil X 8 70x20


Gewählte Variante
Brüstungskanal, Profil X 8 70x20 K76, natur (0.0.722.30)
Brüstungskanal, Profil X 8 70x20 K76, natur
0.0.722.30
Alle ansehen
* Pflichtangabe

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.722.30
BaureiheBaureihe X
BaureiheBaureihe 8
ESD-sicherJa
Gewichtm = 667 g/m
LiefereinheitZuschnitt max. 6000 mm
MaterialAl, eloxiert
Farbenatur

Beschreibung

Das Brüstungskanal, Profil X 8 70x20 K76 dient als Abdeckung für den item Brüstungskanal. Das Aluminiumprofil mit rechteckiger Außenkante bietet sich zur Konstruktion eines vertikal verlaufenden Kabelkanals an.
Zwischen zwei Brüstungskanal-Profilen können K76-Elementen wie Steckdosen, Schalter oder Netzwerkanschlüsse direkt eingerastet werden. Als frontseitiger Abschluss dient das Abdeckprofil 76 Al (0.0.663.40).
Der modulare Brüstungskanal wird in eine Wand integriert und ist ideal für den Einsatz in Räumen und Maschinenkabinen geeignet. Auch für Reinräume ist der Brüstungskanal sehr gut geeignet. Der Überstand beträgt nur 20 mm. Durch die um 45° abgeschrägte Oberfläche des Brüstungskanal-Profils bleibt kein Staub liegen und ein turbulenzarmer Luftstrom wird nicht gestört.
Mit dem Brüstungskanal können Leitungen bearbeitungslos über senkrechte Profile hinweg verlegt werden. Der Kabelkanal ist auf den Einsatz von K76-Elementen vorbereitet. Steckdosen, Schalter oder Netzwerkanschlüsse werden einfach zwischen zwei Brüstungskanal-Profilen eingerastet und ermöglichen maximale Flexibilität.
Der item Brüstungskanal ist eine modulare Systemlösung, die auf dem item Einfasssystem basiert. Die Brüstungskanal-Profile aus Aluminium werden mit dem Einfasssystem, Basisprofil X 8 befestigt und können nach Wunsch miteinander kombiniert werden. Abdeckplatten aus Metall sorgen für einen bündigen Abschluss.
Durch vorgefertigte Eckelemente lassen sich Leitungen an jeden Punkt im Raum führen. Auch der Übergang von vertikalen und horizontalen Abschnitten ist möglich.
Jeweils zwei Brüstungskanal-Profile bilden den äußeren Teil des Kabelkanals. Die Leitungen können zwischen den Profilen und innerhalb der Wand geführt werden. Deshalb ist es auch möglich, den Brüstungskanal auf beiden Seiten der Wandkonstruktion zu bilden.
Bei der einseitigen Ausführung dient das Einfasssystem, Abdeckprofil 8 120 als Blende für die Rückseite. Die Öffnung zwischen den Brüstungskanal-Profilen wird mit dem Abdeckprofil 76 Al (0.0.663.40) frontseitig verschlossen.
Brüstungskanal-Profile sind mit rechteckiger Außenkontur oder mit um 45° abgeschrägter Außenseite verfügbar. Im Reinraum wird die abgeschrägte Variante für einen horizontalen Brüstungskanal verwendet. Die rechteckige Variante bietet sich für einen vertikalen Verlauf an.

Montagehinweise

Varianten

Sortieren nach

Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 6000Außenkante:  Ecke
Liefereinheit:  StückLänge:  6000 Außenkante:  Ecke
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 6000Außenkante:  Fase
Liefereinheit:  StückLänge:  6000 Außenkante:  Fase

Downloads

Zubehör

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 6.0.1
27400704
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 7.1
27400704
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Zolltarifnummer
76042100