Einsätze Rollenschienen


Gewählte Variante
Bürsteneinsatz ESD (0.0.622.22)
Bürsteneinsatz ESD
0.0.622.22
Alle ansehen

Technische Daten

Arbeitsplatzsystem
Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

Tellerbürste ESD, PA, schwarz
Gehäuse, PA-GF, schwarz

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.622.22
BaureiheArbeitsplatzsystem
ESD-sicherJa
Gewichtm = 18 g
Kraft max.Fmax. = 10 N
Liefereinheit1 Stück

Beschreibung

Mit den verschiedenen Einsätzen wird die Rollenschiene 8 40x40 zum Multitalent:
a: Kugelrolleneinsätze ESD
b: Rolleneinsätze D30/Rolleneinsätze D30 mit Bordscheibe, optional ESD
c: Rollenschiene 8 40x40, Bremse
d: Rolleneinsätze 4xD11, optional ESD
e: Bürsteneinsätze ESD
f: Gleitkeileinsatz ESD
g: Rollenschiene 8 40x40, Gleitleiste ESD – Hocheinbau
h: Rollenschiene 8 40x40, Gleitleiste ESD – Flacheinbau
Mit Kugelrollen- und Bürstensätzen können Sie Tischflächen ausstatten, die an die Verkettungsbahn anschließen - zum Aus- und Einschleusen oder zur schonenden Lagerung der Waren. Zum Einbau von Kugelrollen- oder Bürstensatz die Tischplatte einfach mit einem Forstnerbohrer bearbeiten (⌀ 25 mm, Tiefe 12 mm)!

Montagehinweise

TIPP
Zum Einbau von Kugelrollen- oder Bürstensatz die Tischplatte einfach mit einem Forstner-Bohrer bearbeiten (⌀ 25 mm, Tiefe 12 mm)!

Varianten

Sortieren nach

Type de transport:  GaletsCouleur:  noir noirGalet:  Galet D30-22 m. JoueSécurité ESD:  X
Type de transport:  GaletsCouleur:  noir noirGalet:  Galet D30-22Sécurité ESD:  X
Type de transport:  GaletsCouleur:  noir noirGalet:  Galet D30-22Sécurité ESD: 
Type de transport:  GaletsCouleur:  noir noirGalet:  Galet D30-22 m. JoueSécurité ESD: 
Type de transport:  GaletsCouleur:  rouge rougeGalet:  Galet D30-22Sécurité ESD:  X
Type de transport:  GaletsCouleur:  jaune jauneGalet:  Galet D30-22Sécurité ESD:  X
Type de transport:  GaletsCouleur:  vert vertGalet:  Galet D30-22Sécurité ESD:  X
Type de transport:  GaletsCouleur:  rouge rougeGalet:  Galet D30-22 m. JoueSécurité ESD:  X
Type de transport:  GaletsCouleur:  jaune jauneGalet:  Galet D30-22 m. JoueSécurité ESD:  X
Type de transport:  GaletsCouleur:  vert vertGalet:  Galet D30-22 m. JoueSécurité ESD:  X
Type de transport:  GaletsCouleur:  noir noirGalet:  Galet D11-23Sécurité ESD:  X
Type de transport:  GaletsCouleur:  noir noirGalet:  Galet D11-23Sécurité ESD: 
Type de transport:  BillesCouleur:  -Galet:  Bille D24Sécurité ESD: 
Type de transport:  GlissièresCouleur:  noir noirGalet:  CaleSécurité ESD: 
Type de transport:  BrossesCouleur:  noir noirGalet:  BrosseSécurité ESD: 
Type de transport:  Insert de blocageCouleur:  noir noirGalet:  Insert de blocageSécurité ESD: 

Downloads

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 6.0.1
23170490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Zolltarifnummer
39269097