Einsätze Rollenschienen
Technische Daten
Lieferumfang
Kugelrolle D24, St
Gehäuse, PA-GF, schwarz
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.620.26 |
|---|---|
| Baureihe | Arbeitsplatzsystem |
| ESD-sicher | Ja |
| Gewicht | m = 50 g |
| Kraft max. | Fmax. = 100 N |
| Liefereinheit | 1 Stück |
Beschreibung
a: Kugelrolleneinsätze ESD
b: Rolleneinsätze D30/Rolleneinsätze D30 mit Bordscheibe, optional ESD
c: Rollenschiene 8 40x40, Bremse
d: Rolleneinsätze 4xD11, optional ESD
e: Bürsteneinsätze ESD
f: Gleitkeileinsatz ESD
g: Rollenschiene 8 40x40, Gleitleiste ESD – Hocheinbau
h: Rollenschiene 8 40x40, Gleitleiste ESD – Flacheinbau
Besonders reibungsarm in die zweite Dimension: Für das Verschieben von Behältern oder Gütern in beliebige Richtungen ohne Kraftaufwand.
Beim Bürsteneinsatz ESD gleiten Waren oder Behälter schonend über elastische Fasern.
Der Kugelrolleneinsatz ESD und der Bürsteneinsatz ESD können direkt in der Rollenschiene 8 montiert werden.
Montagehinweise
Varianten
Sortieren nach
| Type de transport: Galets | Couleur: noir | Galet: Galet D30-22 m. Joue | Sécurité ESD: X | |
| Type de transport: Galets | Couleur: noir | Galet: Galet D30-22 | Sécurité ESD: X | |
| Type de transport: Galets | Couleur: noir | Galet: Galet D30-22 | Sécurité ESD: ✓ | |
| Type de transport: Galets | Couleur: noir | Galet: Galet D30-22 m. Joue | Sécurité ESD: ✓ | |
| Type de transport: Galets | Couleur: rouge | Galet: Galet D30-22 | Sécurité ESD: X | |
| Type de transport: Galets | Couleur: jaune | Galet: Galet D30-22 | Sécurité ESD: X | |
| Type de transport: Galets | Couleur: vert | Galet: Galet D30-22 | Sécurité ESD: X | |
| Type de transport: Galets | Couleur: rouge | Galet: Galet D30-22 m. Joue | Sécurité ESD: X | |
| Type de transport: Galets | Couleur: jaune | Galet: Galet D30-22 m. Joue | Sécurité ESD: X | |
| Type de transport: Galets | Couleur: vert | Galet: Galet D30-22 m. Joue | Sécurité ESD: X | |
| Type de transport: Galets | Couleur: noir | Galet: Galet D11-23 | Sécurité ESD: X | |
| Type de transport: Galets | Couleur: noir | Galet: Galet D11-23 | Sécurité ESD: ✓ | |
| Type de transport: Billes | Couleur: - | Galet: Bille D24 | Sécurité ESD: ✓ | |
| Type de transport: Glissières | Couleur: noir | Galet: Cale | Sécurité ESD: ✓ | |
| Type de transport: Brosses | Couleur: noir | Galet: Brosse | Sécurité ESD: ✓ | |
| Type de transport: Insert de blocage | Couleur: noir | Galet: Insert de blocage | Sécurité ESD: ✓ |
Downloads
CAD-Daten
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Zolltarifnummer
84833080


noir



rouge
jaune
vert