Abdeckkappe - schräge Außenfläche
Technische Daten
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.373.48 |
---|---|
Baureihe | Baureihe 8 |
ESD-sicher | Nein |
Gewicht | m = 4.5 g |
Liefereinheit | 1 Stück |
Material | PA-GF |
Farbe | schwarz |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
Line: 6 | Dimension X: 30 mm | Dimension Y: 30 mm | Angle: 45° | Colour: ![]() | |
Line: 8 | Dimension X: 40 mm | Dimension Y: 40 mm | Angle: 45° | Colour: ![]() | |
Line: 8 | Dimension X: 40 mm | Dimension Y: 40 mm | Angle: 45° | Colour: ![]() | |
Line: 8 | Dimension X: 80 mm | Dimension Y: 80 mm | Angle: 45° | Colour: ![]() | |
Line: 8 | Dimension X: 40 mm | Dimension Y: 40 mm | Angle: 120° | Colour: ![]() |
Downloads
CAD-Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.0
37070517
eCl@ss 5.1
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 11.0
23360292
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Zolltarifnummer
39269097