Abdeckkappe - schräge Außenfläche
Auf Anfrage
Technische Daten
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.418.36 |
---|---|
Baureihe | Baureihe 8 |
Eigenschaft | schwarz |
ESD | ESD-sicher = Nein |
Gewicht [g] | m = 17.6 g |
Liefereinheit | 1 Stück |
Material | PA-GF |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
Baureihe: 6 | Maß X: 30 mm | Maß Y: 30 mm | Winkel: 45° | Farbe: schwarz | |
Baureihe: 8 | Maß X: 40 mm | Maß Y: 40 mm | Winkel: 45° | Farbe: grau | |
Baureihe: 8 | Maß X: 40 mm | Maß Y: 40 mm | Winkel: 45° | Farbe: schwarz | |
Baureihe: 8 | Maß X: 80 mm | Maß Y: 80 mm | Winkel: 45° | Farbe: schwarz | |
Baureihe: 8 | Maß X: 40 mm | Maß Y: 40 mm | Winkel: 120° | Farbe: schwarz |
Downloads
CAD Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.0
37070517
eCl@ss 5.1
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 11.0
23360292
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Zolltarifnummer
39235090
Abdeckkappe - schräge Außenfläche
Auf Anfrage