Geberleitung


Gewählte Variante
Geberleitung AKSC/5, grün (0.0.688.53)
Geberleitung AKSC/5, grün
0.0.688.53
Alle ansehen
Dieses Produkt ist nur noch für kurze Zeit verfügbar.

Technische Daten

Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.688.53
ESD-sicherNein
Gewichtm = 682 g
Mindestbiegeradius. = 93 mm
Leitungslänge5 m
Liefereinheit1 Stück
Farbegrün

Beschreibung

Varianten

Sortieren nach

Controller type:  C 1-02/ C 1-05/ C 3-05Encoder system:  ResolverCable length:  5 m
Controller type:  C 1-02/ C 1-05/ C 3-05Encoder system:  ResolverCable length:  10 m
Controller type:  C 1-02/ C 1-05/ C 3-05Encoder system:  Absolute encodersCable length:  5 m
Controller type:  C 1-02/ C 1-05/ C 3-05Encoder system:  Absolute encodersCable length:  10 m
Controller type:  C 1-02/ C 1-05/ C 3-05Encoder system:  ResolverCable length:  15 m
Controller type:  C 1-02/ C 1-05/ C 3-05Encoder system:  ResolverCable length:  20 m
Controller type:  C 1-02/ C 1-05/ C 3-05Encoder system:  ResolverCable length:  25 m
Controller type:  C 1-02/ C 1-05/ C 3-05Encoder system:  Absolute encodersCable length:  15 m
Controller type:  C 1-02/ C 1-05/ C 3-05Encoder system:  Absolute encodersCable length:  20 m
Controller type:  C 1-02/ C 1-05/ C 3-05Encoder system:  Absolute encodersCable length:  25 m
Controller type:  BL 1-04/CEncoder system:  ResolverCable length:  5 m
Controller type:  BL 1-04/CEncoder system:  ResolverCable length:  10 m
Controller type:  BL 1-04/CEncoder system:  ResolverCable length:  15 m
Controller type:  BL 1-04/CEncoder system:  Absolute encodersCable length:  5 m
Controller type:  BL 1-04/CEncoder system:  Absolute encodersCable length:  10 m
Controller type:  BL 1-04/CEncoder system:  Absolute encodersCable length:  15 m

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
27060304
eCl@ss 4.0
27060304
eCl@ss 4.1
27060304
eCl@ss 5.0
27060304
eCl@ss 5.1
27060304
UNSPSC 9.0
26121620
eCl@ss 6.0.1
27060304
eCl@ss 7.1
27060304
UNSPSC 7.0
26121620
eCl@ss 11.0
27060307
Zolltarifnummer
85444290