Technische Daten
Lieferumfang
2 Diagonalstreben 8 300x30, St, weißaluminium ähnlich RAL 9006
8 Nutensteine 8 St M8, verzinkt
8 Unverlierbarkeitsscheiben M8, PA
8 Halbrundschrauben ISO 7380-M8x20, St, verzinkt
8 Abdeckkappen 8 D15, PA, grau ähnlich RAL 7042
Eigenschaften
| Baureihe | Arbeitsplatzsystem |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 8 |
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 2.36 kg |
| Liefereinheit | 1 Satz |
| Material | St |
Beschreibung
Die Diagonalstrebe im 45°-Winkel besitzt außen eine geschlossene, reinigungsfreundliche Oberfläche.
Belastbarkeit ist nach beiden Bedingungen zu überprüfen.
Downloads
CAD-Daten
"Diagonalstrebensatz 8 300x30" ist ein Produktsatz und enthält den gleichen Artikel 2 mal. Die Darstellung in den CAD-Daten weicht daher von dem tatsächlichen Stücklisteninhalt ab.
Dateien
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23251090
eCl@ss 11.0
23251090
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 26.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Zolltarifnummer
73269098