Doppellagereinheit
Auf Anfrage
Technische Daten
Lieferumfang
2 Bolzen 5 D6 e
2 Laufrollen D6
2 Halbrundschrauben ISO 7380-M5x8, St, verzinkt
2 Scheiben ISO 7089 - 5 - 200 HV, verzinkt
Anwendungs- und Montagehinweise
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.390.18 |
---|---|
Baureihe | Baureihe 5 |
ESD | ESD-sicher = Nein |
Gewicht [g] | m = 110 g |
Liefereinheit | 1 Stück |
Material | Al, eloxiert, natur |
Moment, Vierlochmutter | MVierlochmutter = 3 Nm |
Tragzahl, dynamisch | C = 3’240 N |
Tragzahl, statisch | C0 = 1’560 N |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
Line: 5 | Guide type: Shaft D6 | Bolt shape: Eccentric | |
Line: 5 | Guide type: Shaft D6 | Bolt shape: Centric | |
Line: 8 | Guide type: Shaft D6 | Bolt shape: Eccentric | |
Line: 8 | Guide type: Shaft D6 | Bolt shape: Centric | |
Line: 8 | Guide type: Shaft D10 | Bolt shape: Eccentric | |
Line: 8 | Guide type: Shaft D10 | Bolt shape: Centric | |
Line: 8 | Guide type: Shaft D14 | Bolt shape: Eccentric | |
Line: 8 | Guide type: Shaft D14 | Bolt shape: Centric | |
Line: 8 | Guide type: Shaft D25 | Bolt shape: Eccentric | |
Line: 8 | Guide type: Shaft D25 | Bolt shape: Centric |
Downloads
CAD Daten
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23050702
eCl@ss 11.0
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
UNSPSC 9.0
31171506
eCl@ss 7.1
23050702
UNSPSC 7.0
31171506
Zolltarifnummer
84832000
Doppellagereinheit
Auf Anfrage