Doppelschwenkarm 8 695 schwer Höhenverstellung 8 290
0.0.690.36
Auf Anfrage
Technische Daten
Lieferumfang
Doppelschwenkarm 8 695 schwer
Höhenverstellung 8 290
vormontiert
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.690.36 |
---|---|
Baureihe | Arbeitsplatzsystem |
ESD | ESD-sicher = Nein |
Gewicht [kg] | m = 4.1 kg |
Kraft max. | Fmax. = 140 N |
Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
Downloads
CAD Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Zolltarifnummer
84879090
Doppelschwenkarm 8 695 schwer Höhenverstellung 8 290
0.0.690.36
Auf Anfrage