Antriebsrolle


Gewählte Variante
Antriebsrolle Zahnriemenförderer 8 40 I -80 (0.0.731.54)
Antriebsrolle Zahnriemenförderer 8 40 I -80
0.0.731.54
Alle ansehen
Dieses Produkt ist bald für Sie verfügbar.

Technische Daten

Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

1 Antriebsrolle T5 I, St
2 Pendelkugellager DIN 630
1 Ein-/Auslauf Zahnriemenführungsleiste 8 40-80, POM ESD
2 Nutensteine 8 St 2xM6-36, verzinkt
2 Senkschrauben DIN 7991-M6x14, St, verzinkt

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.731.54
AnzugsmomentM = 4 Nm
BaureiheFördertechnik
ESD-sicherJa
Gewichtm = 1.28 kg
Liefereinheit1 Satz
Lieferzustandteilvormontiert

Beschreibung

Die Antriebsrolle Zahnriemenförderer 8 40 I -80 unterstützt den gleichmäßigen Bandlauf bei Zahnriemenförderern mit item Indirektantrieb. Zweireihige Pendelkugellager gleichen einen möglichen Achsversatz aus. Die empfohlene Breite des Zahnriemens T5 beträgt 72 mm.
Die Rolle besitzt einen Antriebsschaft zum Anschluss des Kettenrads im Motorbefestigungssatz des Indirektantriebs. Über eine Sackbohrung auf der anderen Seite kann der Synchronisationssatz 8 40 (0.0.703.07) befestigt werden.
Mit der Antriebsrolle wird ein Ein- bzw. Auslauf für die Zahnriemenführungsleiste geliefert.

Varianten

Sortieren nach

Conveyor type:  Flat Belt ConveyorDrive type:  Direct driveTotal width:  40 mm
Conveyor type:  Flat Belt ConveyorDrive type:  Direct driveTotal width:  80 mm
Conveyor type:  Flat Belt ConveyorDrive type:  Direct driveTotal width:  120 mm
Conveyor type:  Flat Belt ConveyorDrive type:  Direct driveTotal width:  160 mm
Conveyor type:  Flat Belt ConveyorDrive type:  Direct driveTotal width:  200 mm
Conveyor type:  Flat Belt ConveyorDrive type:  Direct driveTotal width:  240 mm
Conveyor type:  Flat Belt ConveyorDrive type:  Direct driveTotal width:  320 mm
Conveyor type:  Flat Belt ConveyorDrive type:  Direct driveTotal width:  400 mm
Conveyor type:  Flat Belt ConveyorDrive type:  Indirect driveTotal width:  40 mm
Conveyor type:  Flat Belt ConveyorDrive type:  Indirect driveTotal width:  80 mm
Conveyor type:  Flat Belt ConveyorDrive type:  Indirect driveTotal width:  120 mm
Conveyor type:  Flat Belt ConveyorDrive type:  Indirect driveTotal width:  160 mm
Conveyor type:  Flat Belt ConveyorDrive type:  Indirect driveTotal width:  200 mm
Conveyor type:  Flat Belt ConveyorDrive type:  Indirect driveTotal width:  240 mm
Conveyor type:  Flat Belt ConveyorDrive type:  Indirect driveTotal width:  320 mm
Conveyor type:  Flat Belt ConveyorDrive type:  Indirect driveTotal width:  400 mm
Conveyor type:  Timing Belt ConveyorDrive type:  Direct driveTotal width:  40 mm
Conveyor type:  Timing Belt ConveyorDrive type:  Direct driveTotal width:  80 mm
Conveyor type:  Timing Belt ConveyorDrive type:  Indirect driveTotal width:  40 mm
Conveyor type:  Timing Belt ConveyorDrive type:  Indirect driveTotal width:  80 mm

Downloads

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 7.1
23170210
eCl@ss 8.0
23170210
eCl@ss 11.0
23170210
eCl@ss 6.0.1
23170210
eCl@ss 5.0
23170210
eCl@ss 5.1
23170210
eCl@ss 4.0
23170301
eCl@ss 4.1
23170301
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Zolltarifnummer
84313900