Einfassleiste D30 Flächenklemmung
Auf Anfrage
Technische Daten
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.683.89 |
---|---|
Baureihe | Baureihe D30 |
Eigenschaft | grau ähnlich RAL 7042 |
ESD | ESD-sicher = Nein |
Gewicht spez. Länge [g/m] | m = 40 g/m |
Liefereinheit | 1 Stück à 3000 mm |
Material | PE-HD |
Beschreibung
Montagehinweise
Varianten
Sortieren nach
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Panel thickness range: 8-10 mm | |
Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Panel thickness range: 8-10 mm | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Panel thickness range: 1-4 mm | |
Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Panel thickness range: 1-4 mm |
Downloads
CAD Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
35030190
eCl@ss 11.0
23360192
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
35030190
UNSPSC 7.0
30102315
eCl@ss 7.1
35030190
Zolltarifnummer
39169090
Einfassleiste D30 Flächenklemmung
Auf Anfrage