Abdeckkappe - Zink
Auf Anfrage
Technische Daten
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.679.73 |
---|---|
Baureihe | Baureihe 8 |
Eigenschaft | weißaluminium ähnlich RAL 9006 |
ESD-sicher | ESD-safe = Nein |
Gewicht | m = 98 g |
Liefereinheit | 1 Stück |
Material | GD-Zn |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
Shape: Square | Dimension X: 40 mm | Dimension Y: 40 mm | Material: Die-cast zinc | Colour: Black | |
Shape: Square | Dimension X: 40 mm | Dimension Y: 40 mm | Material: Die-cast zinc | Colour: White aluminium | |
Shape: Rectangular | Dimension X: 80 mm | Dimension Y: 16 mm | Material: Die-cast aluminium | Colour: White aluminium | |
Shape: Rectangular | Dimension X: 80 mm | Dimension Y: 40 mm | Material: Die-cast zinc | Colour: Black | |
Shape: Rectangular | Dimension X: 80 mm | Dimension Y: 40 mm | Material: Die-cast zinc | Colour: White aluminium | |
Shape: Square | Dimension X: 80 mm | Dimension Y: 80 mm | Material: Die-cast zinc | Colour: Black | |
Shape: Square | Dimension X: 80 mm | Dimension Y: 80 mm | Material: Die-cast zinc | Colour: White aluminium |
Downloads
CAD Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23369290
UNSPSC 7.0
31101508
UNSPSC 9.0
31101508
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 5.0
37070517
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 7.1
23369290
Zolltarifnummer
79070000
Abdeckkappe - Zink
Auf Anfrage