Auslöserolle
Technische Daten
Lieferumfang
Rolle D39,5-25
2 Rillenkugellager, abgedichtet
Zylinderschraube DIN 912-M6x33, St, verzinkt
2 Scheiben DIN 125-6,4, St, verzinkt
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.673.55 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe D30 |
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 49 g |
| Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
Durch das mitgelieferte Zubehör lässt sich die Rolle D39,5-25 stirnseitig (Gewinde M6) sowie mit einem Nutenstein in der Nut des Profils 6 D30 oder alternativ mit dem item Multiblock D30 befestigen.
Varianten
Sortieren nach
| Diamètre des galets: 60 mm | Avec technique de fixation: ✓ | |
| Diamètre des galets: 60 mm | Avec technique de fixation: X | |
| Diamètre des galets: 39,5 mm | Avec technique de fixation: ✓ |
Downloads
CAD-Daten
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Zolltarifnummer
83022000