Gewindeeinsatz D30/D40


Gewählte Variante
Gewindeeinsatz Profilrohr D40 M10 Al, natur (0.0.673.68)
Gewindeeinsatz Profilrohr D40 M10 Al, natur
0.0.673.68
Alle ansehen

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.673.68
BaureiheBaureihe D30
ESD-sicherJa
Gewichtm = 71 g
Liefereinheit1 Stück
MaterialAl
Farbenatur

Beschreibung

Mehr Haltekraft für die stirnseitige Nutzung von Profilrohren! Gewindeeinsätze Profilrohr D30 Al und Gewindeeinsätze Profilrohr D40 Al bestehen aus Aluminium und sind serienmäßig ESD-ableitfähig. Sie gehen eine besonders feste Verbindung mit den Profilrohren ein. Die Gewinde können zur Befestigung von Stellfüßen, Rollen oder anderem Zubehör genutzt werden.
Für Sondermaße größer als M10 lassen sich eigene Gewinde schneiden.
 
Mit Gewindeeinsätzen Profilrohr D40 Al befestigen Sie Zubehör an beweglichen LCA/ Karakuri/LCA-Komponenten.
Fmax = 2000 N

Varianten

Sortieren nach

Baureihe:  LPSMaterial:  Kunststoff (PA)Farbe:  grau grauESD-sicher:  XBauart:  standard
Baureihe:  LPSMaterial:  Kunststoff (PA)Farbe:  schwarz schwarzESD-sicher:  Bauart:  standard
Baureihe:  LPSMaterial:  Kunststoff (PA)Farbe:  grau grauESD-sicher:  XBauart:  standard
Baureihe:  LPSMaterial:  Kunststoff (PA)Farbe:  schwarz schwarzESD-sicher:  Bauart:  standard
Baureihe:  LPSMaterial:  Kunststoff (PA)Farbe:  grau grauESD-sicher:  XBauart:  standard
Baureihe:  LPSMaterial:  Kunststoff (PA)Farbe:  schwarz schwarzESD-sicher:  Bauart:  standard
Baureihe:  LPSMaterial:  Aluminium (natur)Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturESD-sicher:  XBauart:  standard
Baureihe:  LPSMaterial:  Aluminium (natur)Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturESD-sicher:  XBauart:  standard
Baureihe:  LPSMaterial:  Aluminium (natur)Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturESD-sicher:  XBauart:  standard
Baureihe:  LPSMaterial:  Stahl (verzinkt)Farbe:  grau grauESD-sicher:  XBauart:  schwer
Baureihe:  LPSMaterial:  Stahl (verzinkt)Farbe:  grau grauESD-sicher:  XBauart:  schwer
Baureihe:  LPSMaterial:  Stahl (verzinkt)Farbe:  grau grauESD-sicher:  XBauart:  schwer
Baureihe:  LPSMaterial:  Stahl (verzinkt)Farbe:  grau grauESD-sicher:  XBauart:  schwer
Baureihe:  D40/30Material:  Aluminium (natur)Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturESD-sicher:  XBauart:  standard
Baureihe:  D40/30Material:  Aluminium (natur)Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturESD-sicher:  XBauart:  standard

Downloads

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 5.0
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 6.0.1
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Zolltarifnummer
73269098