Tülle G1/2 für Schlauch 9mm
Auf Anfrage
Technische Daten
Lieferumfang
Gewindetülle G1/2, CuZn, vernickelt
Flachdichtung DIN 7603-A 21x26, Al
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.663.86 |
---|---|
Baureihe | Baureihe 8 |
ESD | ESD-sicher = Nein |
Gewicht [g] | m = 58 g |
Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
Collegamento: rettilineo | |
Collegamento: 90° |
Downloads
CAD Daten
Dateien
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
27290290
eCl@ss 11.0
23170692
eCl@ss 4.0
27250406
eCl@ss 4.1
27290101
eCl@ss 5.0
27299220
eCl@ss 5.1
27299220
UNSPSC 9.0
27131601
eCl@ss 6.0.1
27299220
UNSPSC 7.0
27131601
eCl@ss 7.1
27290290
Zolltarifnummer
74122000
Tülle G1/2 für Schlauch 9mm
Auf Anfrage